UM 45-FLK50/32IM/ZFKDS/PLC
-
Passivmodul
2965224
VARIOFACE-COMPACT-LINE, initiatormodul for tilkobling av 32 PNP-initiatorer, monteres på skinne NS 35/7,5, fjærkrafttilkobling
Produktdetaljer
Produkttype | Overgangsmodul |
Produktserie | VARIOFACE |
Poltall | 50 |
Antall kanaler | 32 |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
Isolering | Driftsisolasjon |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Driftsspenning (DC) | ≤ 60 V DC |
Strøm (per gren) | ≤ 1 A |
Strøm (Spenningsforsyning per byte) | ≤ 2 A |
Luft- og krypavstander | |
Merkeisolasjonsspenning | 63 V |
Merkestøtspenning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Kontroller som støttes SIEMENS S7-400 | |
Passende I/O-kort | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
6ES7422-1BL00-0AA0 | |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
Kontroller som støttes ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Passende I/O-kort | 1756-IB32 |
1756-OB32 | |
Kontroller som støttes ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Passende I/O-kort | 1771 IBN |
1771 OBN | |
Kontroller som støttes HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Passende I/O-kort | TC-IDD 321 |
TC-ODD 321 | |
Kontroller som støttes MITSUBISHI MELSEC L | |
Passende I/O-kort | LX41C4 |
LX42C4 | |
LY41NT1P | |
LY42NT1P | |
LY41PT1P | |
LY42PT1P | |
Kontroller som støttes MITSUBISHI MELSEC Q | |
Passende I/O-kort | QX81 |
QY81P | |
QX41 | |
QX41-S1 | |
QX42 | |
QX42-S1 | |
QX71 | |
QX72 | |
QY41P | |
QY42P | |
QY71 | |
QH42P | |
QX82 | |
QX82-S1 | |
QY82P | |
Kontroller som støttes SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Passende I/O-kort | DDI 353 |
DDI 853 | |
DAI 353 | |
DAI 453 | |
DDO 353 | |
Kontroller som støttes SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Passende I/O-kort | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
Kontroller som støttes GE-FANUC RX3i | |
Passende I/O-kort | IC694MDL754 |
IC694MDL660 |
Tilkobling 1 (styrenivå) | |
Tilkobling iht. standard | IEC 60603-13 |
Tilkoblingstype | IDC/FLK-stiftlist |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 50 |
Pluggsykluser | > 50 |
Delingsmål | 2,54 mm |
Tilkobling 2 (feltnivå) | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Avisoleringslengde | 7,5 mm |
Poltall | 102 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,2 mm² ... 1,5 mm² | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
Ledertverrsnitt, flertrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Delingsmål | 5,08 mm |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 195 mm |
Høyde | 45 mm |
Dybde | 60,6 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Isolasjonsmaterial hus | PVC |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad (Modul) | IP00 |
Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Sertifikat | UKCA-samsvar |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | EN IEC 60664-1 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Artikkelnummer | 2965224 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK21A1 |
GTIN | 4017918125202 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 283,7 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 258,98 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Kan brukes for digitale I/O-komponentgrupper
Pluss- og minustilkobling pr. signal
Merking pr. Byte
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo