FLKM-KS40/AO16/YCS
-
Passivmodul
2314260
16-kanals analogmodul med skrutilkobling og to 40-polede systemtilkoblinger. Egnet for Yokogawa-kort AAI543.
Produktdetaljer
Produkttype | Overgangsmodul |
Antall kanaler | 16 |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
Isolering | Driftsisolasjon |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Driftsspenning (DC) | ≤ 30 V DC |
Strøm (per gren) | ≤ 0,1 A |
Luft- og krypavstander | |
Merkeisolasjonsspenning | 50 V |
Merkestøtspenning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Kontroller som støttes YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Passende I/O-kort | AAI543 |
Kontroller som støttes YOKOGAWA STARDOM | |
Passende I/O-kort | NFAI543 |
Tilkobling 1 (styrenivå) | |
Tilkoblingstype | Yokogawa, KS kompatibel |
Antall tilkoblinger | 2 |
Poltall | 40 |
Merk | Systemkabel som kan benyttes: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm |
Delingsmål | 2,54 mm |
Tilkobling 2 (feltnivå) | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 7 mm |
Skrue | M3 |
Poltall | 48 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
Ledertverrsnitt, flertrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-endehylse med kunststoffkrage) | |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Delingsmål | 5,08 mm |
Tilkobling 3 (HART-plugg) | |
Tilkoblingstype | HART plugg |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 26 |
Delingsmål | 1,27 mm |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 107,5 mm |
Høyde | 125,4 mm |
Dybde | 65,9 mm |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad (Modul) | IP00 |
Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≤ IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Sertifikat | UKCA-samsvar |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | EN IEC 60664-1 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Artikkelnummer | 2314260 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK218N |
GTIN | 4046356143776 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 273,9 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 206,92 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | e3af7f49-5382-4fff-8b09-45718581eebc |
Kompatible produkter
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2321415
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Frontadapter 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Frontadapter 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Frontadapter 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Frontadapter 2321444
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Frontadapter 2321457
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Frontadapter 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Frontadapter 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Frontadapter 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Frontadapter 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Frontadapter 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Frontadapter 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Frontadapter 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Frontadapter 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Frontadapter 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Frontadapter 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Frontadapter 2904747
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Frontadapter 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Frontadapter 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Frontadapter 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Frontadapter 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Frontadapter 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Frontadapter 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Frontadapter 2904653
Dine fordeler
For analog komponentgruppe AAI 543
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo