PTRE 6-2/A7 - Testplugglist
3069449

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Testplugglist, VDE-kodet type A7, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 14, poltall: 7, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: Skinnemontering, NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Plassbesparende på grunn av kompakte, modulært oppbyggbare testplugglister
Økonomisk effektiv takket være behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert CLPLINE complete-tilbehør
Den integrerte, robuste koblingskontakten er designet for meget høye krav, bruk av materialer i høy kvalitet sørger for pålitelig overføring av signalstrømmen også etter gjentatte aktiveringsprosesser
Maksimal sikkerhet med forankoblet og automatisk trafokortslutning