TMCP 3 F1 300 8,0A
-
Termomagnetisk automatsikring
0916369
Termomagnetisk vernebryter, 3-polet, hurtig, en lukker og en åpner
Produktdetaljer
| Produkttype | Termomagnetisk automatsikring |
| Produktserie | TMCP |
| Byggform | Stikker |
| Poltall | 3 |
| Potensialer | 3 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Type sikring | Automat |
| Belastningsstrøm maksimal | Hovedkontakt - avhengig av nominell strøm |
| 1 A (Hjelpekontakt) | |
| Generelt | |
| Merkespenning | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Merkestrøm IN | 8 A |
| Merkestøtspenning | 2,5 kV |
| Isolasjonsmotstand Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
| Hjelpestrømkrets | 240 V AC / 1 A (minimal induksjon) |
| 65 V AC / 1 A (minimal induksjon) | |
| Utløsetype | TM (termomagnetisk) |
| Utstyrsmotstand | 0,025 Ω |
| Merkekortslutningsegenskaper Icn | 800 A |
| 2500 A (32 V DC) | |
| Kortslutningsegenskaper | 5000 A (UL 1077: 277 V AC / 480 V AC) |
| 2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
| Spenningssikkerhet | 3000 V AC (Betjeningsområde) |
| 1500 V AC (Hoved- til hjelpestrømkrets) | |
| 1000 V AC (Hjelpestrømkrets 11-12 til 23-24) | |
| 1500 V (Pol til pol) | |
| Maks. koblingsforløp | 10000 (ved 1 x In, induktiv) |
| Sikring | F1 (hurtig) |
| Kontaktutførelse | Tre N/O |
| 3 N/C | |
| Belastningsstrøm maksimal | Hovedkontakt - avhengig av nominell strøm |
| 1 A (Hjelpekontakt) | |
| Tilkoblingstype | pluggbar |
| Tilkoblingstype | pluggbar |
| Tilkoblingstype | pluggbar |
| Bredde | 37,5 mm |
| Høyde | 50 mm |
| Dybde | 78,5 mm |
| Bredde komplett modul | 38 mm |
| Høy komplett modul | 115 mm |
| Lav komplett modul | 121 mm |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-2 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | II |
| Isolasjonsmaterial | PA66 |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP30 (Betjeningsområde) |
| IP00 (Tilkoblingsområde) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
| Fuktighetstest | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Standarder/forskrifter | EN 60934 |
| Standarder/forskrifter | UL 1077 |
| Monteringstype | på basiselement |
| Artikkelnummer | 0916369 |
| Pakkestørrelse | 2 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 04 |
| Produktnøkkel | CLA123 |
| GTIN | 4017918601072 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 154,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 150 g |
| Opprinnelsesland | DE |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo