Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

TCP 7,5/DC32V - Termisk automatsikring
0700007

Termisk automatsikring, 1-polet, nominell strøm: 7,5 A, nominell spenning: 32 V, utløsekarakteristikk: termisk, type sikring: Automat, monteringstype: på basiselement, merkestrøm: 7,5 A

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Rask gjenstart etter feil uten reservedeler, grunnet gjeninnkoblingsmulighet
Problemfri ombygging av eksisterende anlegg med flatsikringer til motorkjøretøyer grunnet identisk plugghode
Enkel identifisering av nominell strømverdi via fargemerking