TCP 30/DC32V - Termisk automatsikring
0700030
El-nr.: 1621730

Termisk automatsikring, 1-polet, nominell strøm: 30 A, nominell spenning: 32 V, utløsekarakteristikk: termisk, type sikring: Automat, monteringstype: på basiselement, merkestrøm: 30 A

Produktdetaljer








Dine fordeler

Rask gjenstart etter feil uten reservedeler, grunnet gjeninnkoblingsmulighet
Problemfri ombygging av eksisterende anlegg med flatsikringer til motorkjøretøyer grunnet identisk plugghode
Enkel identifisering av nominell strømverdi via fargemerking