TCP 10/DC32V - Termisk automatsikring
0700010
El-nr.: 1621727

Termisk automatsikring, 1-polet, nominell strøm: 10 A, nominell spenning: 32 V, utløsekarakteristikk: termisk, type sikring: Automat, monteringstype: på basiselement, merkestrøm: 10 A

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Rask gjenstart etter feil uten reservedeler, grunnet gjeninnkoblingsmulighet
Problemfri ombygging av eksisterende anlegg med flatsikringer til motorkjøretøyer grunnet identisk plugghode
Enkel identifisering av nominell strømverdi via fargemerking