CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IM/MEL
-
Kabel
2903471
Prefabrikkert rundkabel; styring: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; tilkobling 1: Fujitsu-pluggforbinder (1x 40-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 3 m
Produktdetaljer
Produkttype | Systemkabel |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP00 |
Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Fast installasjon) | -40 °C ... 70 °C (Fast installasjon) |
Omgivelsestemperatur (drift) (bevegelig installasjon) | -10 °C ... 70 °C (bevegelig installasjon) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Driftsspenning (AC) | ≤ 30 V AC |
Driftsspenning (DC) | ≤ 60 V DC |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Strøm (per krets, 50 °C) | ≤ 1 A (i utrullet tilstand, se derating) |
Strøm (per krets, 70 °C) | ≤ 0,6 A (i utrullet tilstand, se derating) |
Kontroller som støttes MITSUBISHI MELSEC Q | |
Passende I/O-kort | QX41 |
QX41-S1 | |
QX42 | |
QX42-S1 | |
QX71 | |
QX72 | |
QY41P | |
QY42P | |
QY71 | |
QH42P | |
QY82P | |
Kontroller som støttes MITSUBISHI MELSEC L | |
Passende I/O-kort | LX41C4 |
LX42C4 | |
LY41NT1P | |
LY42NT1P | |
LY41PT1P | |
LY42PT1P | |
Kontroller som støttes HONEYWELL MasterLogic 200 | |
Passende I/O-kort | 2MLQ-TR4A |
2MLQ-TR8A | |
2MLQ-TR4B | |
2MLQ-TR8B |
Ledningslengde | 3 m |
40X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Poltall | 40 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | 40X0.14 [PVC] |
Ledertype | Prefabrikkert rundkabel |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 40x 0,14 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm ±0,03 mm |
Ytterdiameter kabel | 9,90 mm ±0,4 mm |
Yttermantel, material | Semi-rigid-PVC |
Yttermantel, farge | grå |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Ledningsmotstand: | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Minste bøyeradius, montert fast | 82 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 155 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000 (med radius ≥ 15x utvendig diameter) |
Halogenfri | nei |
Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 (rørledning) |
VDE 0842, del 332-1-2 (rørledning) | |
IEC 60332-3-22 (rørledning) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Oljebestandighet | mot tidvis sprut (rørledning) |
Kabelutførelse | Kabel til en modul |
Fargekode: Enkeltleder | |
svart | Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK50 (11) |
brun | Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK50 (1) |
rød | Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK50 (48) |
oransje | Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK50 (38) |
gul | Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK50 (46) |
grønn | Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK50 (22) |
blå | Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK50 (45) |
fiolett | Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK50 (21) |
grå | Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK50 (44) |
hvit | Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK50 (20) |
hvit-svart | Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK50 (43) |
hvit-brun | Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK50 (19) |
hvit-rød | Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK50 (42) |
hvit-oransje | Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK50 (18) |
hvit-gul | Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK50 (41) |
hvit-grønn | Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK50 (17) |
hvit-blå | Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK50 (40) |
hvit-fiolett | Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK50 (16) |
hvit-grå | Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK50 (39) |
brun-svart | Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK50 (15) |
brun-rød | Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK50 (34) |
brun-oransje | Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK50 (10) |
brun-gul | Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK50 (33) |
brun-grønn | Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK50 (9) |
brun-blå | Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK50 (32) |
brun-fiolett | Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK50 (8) |
brun-grå | Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK50 (31) |
brun-hvit | Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK50 (7) |
grønn-svart | Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK50 (30) |
grønn-brun | Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK50 (6) |
grønn-rød | Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK50 (29) |
grønn-oransje | Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK50 (5) |
grønn-blå | Fujitsu40 (A19) = IDC/FLK50 (28) |
grønn-fiolett | Fujitsu40 (B19) = IDC/FLK50 (4) |
grønn-grå | Fujitsu40 (A20) = IDC/FLK50 (27) |
grønn-hvit | Fujitsu40 (B20) = IDC/FLK50 (3) |
Tilkobling 1 | |
Tilkoblingstype | Fujitsu-pluggforbinder |
Byggeform | FCN 367 |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 40 |
Pluggsykluser | > 50 |
Delingsmål | 2,54 mm |
Tilkobling 2 | |
Tilkobling iht. standard | IEC 60603-13 (referanse) |
Tilkoblingstype | IDC/FLK-bøssinglist |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 50 |
Pluggsykluser | > 50 |
Delingsmål | 2,54 mm |
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Artikkelnummer | 2903471 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK226M |
GTIN | 4046356743372 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 442,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 333,33 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 1e6391ba-5fb8-4ea2-85a5-80453cc3e155 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo