Den modulære småkontrolleren AXC 1050 for Axioline-I/O-systemet er rask, robust og enkel – det vil si konsekvent tilpasset maksimal ytelse, enkel håndtering og bruk i røffe industrielle omgivelser.
AXC F 1050
-
Kontroller
2404701
Axiocontrol for direkte styring av Axioline I/O-er. Med to Ethernet-grensesnitt og programmeringsmuligheter i henhold til IEC 61131-3. Komplett med tilkoblingsplugg og merkefelt.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produktserie | Axiocontrol |
| Byggform | Axioline |
| Remanent dataminne | 48 kByte (NVRAM) |
| IEC-61131-runtimesystem | |
| Programminne | 2 MByte |
| Dataminne | 2 MByte |
| Antall styreoppgaver | 8 |
| Axioline | |
| Antall prosessdata | maks. 4096 Bit (Axioline F local bus (input)) |
| maks. 4096 Bit (Axioline F local bus (output)) | |
| Antall støttede deltakere | maks. 63 (pr. stasjon) |
| Antall lokalbussdeltakere som kan kobles til | maks. 63 (Vær oppmerksom på strømopptaket) |
| Modbus/TCP-Client | |
| Antall prosessdata | maks. 32768 Bit (pr. stasjon) |
| PROFINET | |
| Utstyrsfunksjon | PROFINET-controller, PROFINET-device |
| Spesifikasjoner | Version 2.3 |
| Oppdateringsrate | min. 32 ms (16 deltagere) |
| min. 32 ms (8 deltagere) | |
| min. 16 ms (4 deltagere) | |
| min. 8 ms (2 deltagere) | |
| min. 4 ms (1 deltaker) | |
| Conformance Class | A |
| Antall støttede deltakere | maks. 16 (på PROFINET-controller) |
| Device ID | 0142hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funksjoner | |
| Støttede programmeringsspråk | Programmering i henhold til IEC 61131-3 |
| Systemkrav | |
| Engineering-verktøy | PLCnext Engineer |
| Konfigurasjonsverktøy | Config+ fra versjon 1.01 |
| Runtimesystem | eCLR |
| Applikasjons-grensesnitt | OPC |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | maks. 3 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | ja |
| Beskrivelse sanntidsur | 1,73 s/dag = 20 ppm ved 25 °C |
| Potensialer | |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse forsyningsspenning; elektronisk |
| Polaritetsbeskyttelse forsyningsspenning; elektronisk | |
| Potensialer: Mating av logikkspenning UL (fra UL genereres forsyningen av Axioline F local bus UBus) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømforbruk | maks. 160 mA (med 2 A på UBus for I/O-ene og UL = 24 V) |
| Effektopptak | maks. 13,2 W (2,0 A på UBus, UL = 24 V) |
| Potensialer: Forsyning av Axioline F local bus (UBus) | |
| Forsyningsspenning | 5 V DC (via bussokkelmodul) |
| Strømforsyning | 2 A |
| Potensialer | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC -15 % / +20 % (iht. EN 61131-2) |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Axioline F-plugg | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Nettserver | Ja |
| Axioline F-local bus | |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | Bussokkelmodul |
| Overføringshastighet | 100 MBit/s |
| Service | |
| Bussystem | USB |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | Micro USB type B |
| Overføringshastighet | max. 115,2 kBit/s |
| Antall kanaler | 1 |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antall grensesnitt | 2 |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Overføringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Antall kanaler | 2 |
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 125,9 mm |
| Dybde | 74 mm |
| Merknader til målangivelser | Dybden gjelder ved bruk av monteringsskinne TH 35-7.5 (iht. EN 60715). |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C opptil 2000 m over havet |
| -25 °C ... 55 °C opptil 3000 m over havet | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (i henhold til DIN EN 61131-2, ingen kondensering, ingen isdannelse) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (i henhold til DIN EN 61131-2, ingen kondensering, ingen isdannelse) |
| Støt (drift) | 10g (Test for permanent støt i henhold til DIN EN 60068-2-27) |
| Vibrasjoner (drift) | 5g |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (opptil 4500 m over havet) |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| konformitet med EMC-retningslinjer | Kontroll av støyimmunitet iht. EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Utlading av statisk elektrisitet (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 Kriterium B, ±6 kV kontaktutlading, ±8 kV luftutlading |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske felter EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kriterium A, feltstyrke: 10 V/m | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Raske transienter (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kriterium B, ±2 kV | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Transient overspenning (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kriterium B, forsyningsledninger DC: ±0,5 kV/±0,5 kV (symmetrisk/usymmetrisk), feltbusskabelskjerm: ±1 kV | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Ledningsførte støystørrelser EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kriterium A; prøvespenning 10 V | |
| Kontroll av støyutslipp i henhold til EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Radioforstyrrelsesegenskaper EN 55032 Klasse B |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2404701 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDRA |
| Produktnøkkel | DRADAB |
| GTIN | 4055626426310 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 248,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 225,6 g |
| Tolltariffnummer | 85371091 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program- og konfigurasjonsminne 2701799
-
SD FLASH 2GB - Program- og konfigurasjonsminne 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program- og konfigurasjonsminne 2701190
-
PLCNEXT ENGINEER - Programmeringsprogram 1046008
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Forbindelseskabel 2701626
-
AXL F BS BK - Busstilkoblingsstikker 2701422
Dine fordeler
Utvidet temperaturområde fra -25 °C ... 60 °C
Økt EMC-kompatibilitet
2x Ethernet-grensesnitt (integrert switch)
SD-kort opptil 2 GB som pluggbart parametriseringsminne (opsjon)
Konfigurering via USB
Integrert UPS for målrettet avslutning av applikasjonen
Opptil 63 AXIO I/O-moduler kan rekkeplasseres direkte
Støtter mange forskjellige protokoller, som http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og andre
PROFINET-controller (opptil 16 enheter) eller PROFINET-enhet
Programmerbar med PC-Worx Engineer
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo