PS-EE-2G/1AC/12DC/75W/SC
-
Strømforsyning
1585280
Primærtaktet strømforsyning, ESSENTIAL POWER, Skrutilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 12 V DC / 6,25 A, kan stilles inn fra 12 V DC ... 15 V DC
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Nettform | TN, TT, IT (PE) |
| Område for nominell inngangsspenning | 100 V AC ... 240 V AC |
| Inngangsspenningsområde | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % (PN = 75 W) |
| 100 V AC ... 109 V AC -15 % ... +10 % (PN = 63 W) | |
| Typisk nasjonal nettspenning | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Forsyningsspenningens spenningstype | AC |
| Innkoblingsstrømstøt | typ. 47 A (ved 25 °C) |
| Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | typ. 1 A2s |
| Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Nettsviktlaskingstid | typ. 19 ms (120 V AC) |
| typ. 72 ms (230 V AC) | |
| Strømopptak | maks. 1,5 A (75 W) |
| maks. 1,5 A (63 W) | |
| typ. 1,3 A (110 V AC (75 W)) | |
| typ. 0,75 A (240 V AC (75 W)) | |
| typ. 1,2 A (100 V AC (63 W)) | |
| typ. 1,1 A (109 V AC (63 W)) | |
| Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse; Varistor |
| Innkoblingstid | typ. 1 s |
| Utstyrsinngangssikring | 3,15 A Intern (komponentbeskyttelse), rask |
| Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A (Karakteristikk B, C, D, K eller tilsvarende) |
| Avlederstrøm mot PE | < 3,5 mA |
| Virkningsgrad | typ. 86 % (120 V AC) |
| typ. 87 % (230 V AC) | |
| Nominell utgangsspenning | 12 V DC |
| Innstillingsområde for utgangsspenning (USet) | 12 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC, effektkonstant begrenset) |
| Nominell utgangsstrøm (IN) (IN_PMax) | maks. 6,25 A (PN = 75 W) |
| Nominell utgangsstrøm (IN) (IN_PMin) | maks. 5,3 A (PN = 63 W) |
| Kortslutningssikker | ja |
| Test uten last | ja |
| Crest Faktor | typ. 3,3 (120 V AC) |
| typ. 4,2 (230 V AC) | |
| Utgangseffekt (PN) | 75 W (240 V AC) |
| 63 W (100 V AC) | |
| Parallellkoblingsevne | ja, for effektøkning og redundans med diode |
| Seriekoblingsevne | ja, for spenningsøkning |
| Returforsyningssikkerhet | ≤ 17 V DC |
| Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | ≤ 17 V DC |
| Restripple | typ. 100 mVSS (ved nominelle verdier) |
| Styringsavvik | < 2 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %) |
| < 4 % (Dynamisk lastendring 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Inngangsspenningsendring ±10 %) | |
| Stigningstider | < 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Min. effekttap uten last | < 1 W (120 V AC) |
| Maks. effekttap ved tomgang | < 1 W (230 V AC) |
| Min. effekttap nominell last | < 12 W (120 V AC) |
| Maks. effekttap ved nominell belastning | < 11 W (230 V AC) |
| Integrert sikring | nei |
| Inngang | |
| Posisjon | 1.x |
| Merking | 1.1 (), 1.2 (L), 1.3 (N) |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| entrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flertrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 20 ... 14 (Cu) |
| Avisoleringslengde | 6,5 mm |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Drivenhetsform skruehode | Langsgående slisse L |
| Utgang | |
| Posisjon | 2.x |
| Merking | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| entrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flertrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 20 ... 14 (Cu) |
| Avisoleringslengde | 6,5 mm |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Drivenhetsform skruehode | Langsgående slisse L |
| LED-signalisering | |
| Signaliseringstyper | LED DC OK - signalstatus drift (UN = 12 V DC, IOut = IN) |
| Funksjon | visuell visning av driftsstatus |
| Farge | grønn |
| LED AV | Utgangsspenning Output DC ikke tilgjengelig (av) |
| LED på (grønn), DC OK | UOUT > 10 V (på (grønn) DC OK) |
| Antall faser | 1 |
| Isolasjonsspenning inngang/utgang | 4 kV AC (Typetest) |
| 3 kV AC (Stykktesting) | |
| Isolasjonsspenning inngang/PE | 3,5 kV AC (Typetest) |
| 2,4 kV AC (Stykktesting) |
| Produktserie | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 8900000 h (25 °C) |
| > 5100000 h (40 °C) | |
| > 4200000 h (45 °C) | |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
| Strøm | 6,25 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 37000 h |
| Tilleggstekst | 120 V AC |
| Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
| Strøm | 6,25 A |
| Temperatur | 30 °C |
| Tid | 75000 h |
| Tilleggstekst | 120 V AC |
| Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
| Strøm | 6,25 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 49000 h |
| Tilleggstekst | 230 V AC |
| Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
| Strøm | 6,25 A |
| Temperatur | 30 °C |
| Tid | 98000 h |
| Tilleggstekst | 230 V AC |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 33 mm |
| Høyde | 90 mm |
| Dybde | 100 mm |
| Monteringsmål | |
| Monteringsavstand høyre/venstre | 10 mm / 10 mm |
| Monteringsavstand oppe/nede | 30 mm / 30 mm |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: Horisontal 0 mm, vertikal 30 mm |
| Monteringsposisjon | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
| Med beskyttelseslakk | nei |
| Husmateriale | Kunststoff |
| Husmateriale | PC |
| Dekselets utførelse | Rustfritt stål |
| Utførelse sidedeler | Aluminium |
| Material fotlås | Polyamid |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C (Derating > 45 °C: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Innsatshøyde | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Klimaklasse | 3K22 (etter EN 60721-3-3) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
| Støt (drift) | 18 ms, 15g, avhengig av romretning (IEC 60068-2-27) |
| Vibrasjon (drift) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitude ±0,2 mm |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-20 ... +70 °C; > 45 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Overspenningskategori | |
| EN 61010-1 | II (≤ 3000 m) |
| Elektrisk sikkerhet | |
| Standardbetegnelse | Elektrisk sikkerhet |
| Standarder/forskrifter | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Sikkerhet måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr | |
| Standardbetegnelse | Sikkerhet måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr |
| Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 |
| Lavspenning | |
| Standardbetegnelse | Lavspenning |
| Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Begrensning harmoniske strømmer nett | |
| Standardbetegnelse | Begrensning av nettstrøm og harmonisk svingningsstrøm |
| Standarder/forskrifter | EN 61000-3-2 |
| UL | |
| Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| CB Scheme | |
| Merking | IEC 62368-1:2018 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Støyemisjon | Støyemisjon etter EN 61000-6-3 (boligformål og næringsformål) og EN 61000-6-4 (industriformål) |
| EMC-krav støyimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Ledningsbasert støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Oversvingningsstrøm | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klasse A) | |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Luftutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Merknad | Kriterium A |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
| Frekvensområde | 2 GHz ... 3 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 1 V/m (Teststyrkegrad 3) |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) |
| Utgang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
| Merknad | Kriterium A |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Inngang | 2 kV (Teststyrkegrad 4 - symmetrisk) |
| 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) | |
| Utgang | 0,5 kV (Teststyrkegrad 2 - symmetrisk) |
| 1 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) | |
| Merknad | Kriterium A |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Inngang/utgang | usymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V (Teststyrkegrad 3) |
| Spenningsfall | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-11 |
| Spenning | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Spenningsfall | 70 % |
| Antall perioder | 25 perioder |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenningsfall | 40 % |
| Antall perioder | Ti perioder |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenningsfall | 0 % |
| Antall perioder | En periode |
| Merknad | Kriterium A |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Kriterium C | Tidvis påvirkning av driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer eller som kan utbedres via betjeningselementene. |
| Artikkelnummer | 1585280 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCM |
| Produktnøkkel | CMB312 |
| GTIN | 4067923140516 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 333 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 265 g |
| Tolltariffnummer | 85044095 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo