Kravene til sikkerhet og anleggstilgjengelighet stiger konstant – uansett hvilken bransje det dreier seg om. Ved siden av maskinteknikk, kjemisk industri og bygningsteknikk blir prosessforløpene stadig mer omfattende. Også til energiteknikk stilles det stadig større krav.
En feilfri og dermed også mer økonomisk effektiv drift oppnår man kun ved å overvåke viktige nett- og anleggsparametere kontinuerlig. For å unngå følgene av feil eller for å holde feilene i grenser, finnes det elektroniske overvåkingsreleer i EMD-serien for mange forskjellige overvåkingsoppgaver.
Driftstilstanden vises via fargede lysdioder, feil som har oppstått kan overføres til en kontrollenhet via en potensialfri kontakt eller gjøre slik at en anleggsdel kobler ut. Samtlige varianter er utstyrt med en start- og utløseforsinkelse slik at de i kortere perioder tolererer måleverdier utover det innstilte overvåkingsområdet.
EMD-BL-3V-400
-
Overvåkingsrelé
2903525
El-nr.:
4352021
El-nr.:
4352021
Overvåkingsrelé for overvåking av 3-faset spenning på 400 V AC ±30 %, Window eller Window med fasefølge, en vekselkontakt, med skrutilkobling