PLC-OPT-230UC/48DC/100/V8C/SEN
-
Solid-State-relémodul
2904695
PLC-INTERFACE for inngangsfunksjoner ved PLC logic, med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang: 230 V AC / 220 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA
Produktdetaljer
| Produktserie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | Inngangsfunksjon |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper: Standarder / bestemmelser | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 15.09.2025 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,81 W |
| Testspenning (Inngang/utgang) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., inngang/utgang) |
| Nominell inngangsspenning UN | 230 V AC (220 V DC) |
| 220 V DC | |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,8 ... 1,1 |
| Inngangsspenningsområde | 184 V AC ... 253 V AC |
| 176 V DC ... 242 V DC | |
| Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i UN | ≤ 0,3 |
| Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i UN | ≥ 0,8 |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 3,5 mA |
| Typisk innkoblingstid | 3 ms (ved UN) |
| Typisk utkoblingstid | 5 ms (ved UN) |
| Driftsspenningsindikator | LED gul |
| Beskyttelseskobling | Brolikeretter; Brolikeretter |
| Overføringsfrekvens | 10 Hz |
| Kontaktutførelse | 1 N/O |
| Type digitalutgang | elektronisk |
| Utgangsspenningsområde | 3 V DC ... 48 V DC |
| Varig grensestrøm | 100 mA |
| Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | ≤ 1 V |
| Utgangskobling | 2-leder flytende |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
| Overspenningsbeskyttelse |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-endehylse) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Standarder / bestemmelser | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2904695 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | DK6235 |
| Produktnøkkel | DK6235 |
| GTIN | 4046356881142 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 32,29 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 32,29 g |
| Tolltariffnummer | 85364900 |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkeltlask 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkeltlask 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkeltlask 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkeltlask 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniatyr-Solid-State-relé 2966618
-
UC-TM 6 - Merke for klemmer 0818085
-
UCT-TM 6 - Merke for klemmer 0828736
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo