EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218 - Solid-State-relémodul
2311700

Inngangs-solid-state-relé, med lysindikator og beskyttelseskobling i inn- og utgangskretsen, inngang 230 V AC, utgang 4 V DC - 48 V DC / maks. 35 mA, kundetilpasset variant for 50 Hz-trigging

Produktdetaljer








Kompatible produkter