Sist søkt
Logg inn
Produkter
Produktoversikt
Nyheter
Produktnavigator utstyrstilkoblingsteknikk
Teknologier
Kundetilpassede løsninger
Konfiguratorer
Vareprøveløsning
Produktsamsvar
Cross Reference Search
Automatisering
Automatiseringsprogram
Bygningsautomatisering
Edge Computing
HMI-er og IPC-er
Industriell kommunikasjon
PLCnext Technology
PLS-er (kontrollere) og I/O-er
Smart Services
Forbindelse
Elektronikkhus
Fordeler, adapter og ledningsforbinder
Fordelerblokker og utstyrsklemmer
Kabler og ledninger
Kort-til-kort-pluggforbindere
Pluggforbinder
Printmoduler og kretskortpluggforbindere
Rekkeklemmer
Systemkablinger til kontrollere
Testpluggsystem
Forsyne, lade og beskytte
Automatsikringer
Avbruddsfri strømforsyning (UPS)
Beskyttelsesrelé for nettbeskyttelse
DC-/DC-omformere og DC/AC-invertere
Ladeteknikk for E-mobilitet
Overspenningsbeskyttelse
Redundansmoduler
Strømforsyninger
Støyfilter
Koble, måle og overvåke
I/O-signalsegmentering
Motorstartere og elektroniske koblingsenheter
Overvåking av energi
Prosessvisninger og feltutstyr
Relé og solid-state-relé
Sikkerhetsreléer og sensorer
Skilleforsterkere og måleomformere
Merke, montere og installere
Arbeidsplassløsninger
Endehylser
Håndverktøy
Industribelysning og signalteknikk
Koblingsbokser og kabinetter
Krympeforbindere
Merkemateriell
Program for automasjonskapbygging
Skrivere
Tilbehør til automatikkskap
Verktøyautomater
Industrier & applikasjoner
Oversigt
Brukseksempler fra praksis
Sektorkobling
Pedagogiske løsninger
ENERGI
Batterilagringssystemer
Energioverføring og distribusjon
Konvensjonell energiproduksjon
Likestrømsnett i industrien
Solenergi
Vindkraft
PROSESSINDUSTRI
Marine og offshore
Power-to-X
Prosessautomatisering
ELEKTROMOBILITET
Elektriske kjøretøy
Ladeinfrastruktur
Oversikt
INFRASTRUKTUR
Smarte byer
Bygning
Datasentre
Jernbaneindustri
Smart vann
Tunnel og smart trafikk
PRODUKSJON, UTSTYR OG ANLEGGSBYGGING
Bilindustri
Digital Factory
Elektrisk installasjon
Førerløse transportsystemer (AGV/FTS)
Enhetsprodusent
Kontrollskapkonstruksjon
Maskinteknikk
ANDRE TEMAER
Agrikultur
COMPLETE line
Dataforbindelser for smarte nettverk
Funksjonell sikkerhet
Industrial Security
Industriell fjernkommunikasjon
Power Reliability
Videoovervåking
Bedrift
Oversikt
Phoenix Contact Norge
Phoenix Contact-gruppen
Karriere
Vår kultur og holdning
All Electric Society
Compliance
Bærekraft
Historien til Phoenix Contact
Leverandører
Begivenheter og nyheter
Oversikt
Begivenheter og seminarer
Nyheter
Service & Support
Oversikt
Kataloger og brosjyrer
Kontakt
PLCnext Community
Informasjon
Frequently Asked Questions
Informasjon til utstyrsprodusenter
Produktendringer og produktutfasinger
Vareprøveløsning
Produktendringer og produktutfasinger
Rådføring og planlegging
Kundetilpassede løsninger
Engineering-data
Engineering-data for PCB-komponenter
Configurators
Anskaffelse og levering
E-Business
Installasjon og drift
Tjenester merkeløsninger
Retur og reklamasjon
Min Phoenix Contact
Login / Registrering
Fordeler ved registrering
Handlekurv
Mine bestillinger
Mine tilbud og kontrakter
Mine produktlister
Min produktsammenligning
Startside
Produkter
Printmoduler og kretskortpluggforbindere
Kretskortpluggforbinder
DMCC 0,5/ 1-SHIELD L 7,0-2,54 - Tilbehør
DMCC 0,5/ 1-SHIELD L 7,0-2,54
-
Tilbehør
1150661
Skjermplate, artikkelserie: ZUBEHOER
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Skjermplate
Produktserie
ZUBEHOER
Poltall
1
Delingsmål
2,54 mm
Dimensjoner
Høyde
7,85 mm
Lengde
31,55 mm
Delingsmål
2,54 mm
Forpakningsinformasjon
Forpakningstype
pakket i kartong
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1150661
Pakkestørrelse
100 Stk.
Minimum bestillingsmengde
100 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BAA
Produktnøkkel
AAHZZB
GTIN
4063151147525
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
2,22 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
2,22 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
CN
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27460403
ECLASS-15.0
27460403
ETIM
ETIM 9.0
EC000796
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Stiftlister
Produkthjelp