MINI MCR-SL-UI-UI-NC
-
Inngangsskilleforsterker
2864150
El-nr.:
4500101
El-nr.:
4500101
3-veis skilleforsterker, med inn-/utgang som kan konfigureres med DIP, for galvanisk skille av analogsignaler, med skrutilkobling, standardkonfigurasjon
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Produktserie | MINI Analog |
| Antall kanaler | 1 |
| Konfigurering | DIP |
| Funksjoner | |
| Konfigurering | DIP |
| galvanisk skille | 3-veisskille |
| Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
| Grensefrekvens (3 dB) | ca. 100 Hz |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 58 mW |
| 184,3 mW | |
| Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse |
| Sprangrespons (10-90 %) | 3,2 ms |
| Maks. temperaturkoeffisient | < 0,01 %/K |
| Typisk temperaturkoeffisient | < 0,002 %/K |
| Maks. overføringsfeil | ≤ 0,1 % (av sluttverdi) |
| < 0,4 % (uten justering) | |
| Galvanisk skille | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning IEC/EN 61010 | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61010 |
| Merkeisolasjonsspenning | 50 V AC/DC |
| Testspenning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Basisisolering |
| Forsyning | |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikkelnr. 2869728) benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715) |
| Maksimalt strømopptak | < 19 mA (Strømutgang, ved 24 V DC inkl. last) |
| < 9 mA (Spenningsutgang, ved 24 V DC inkl. last) | |
| Effektopptak (I-utgang) | < 450 mW (Strømutgang) |
| Effektopptak (U-utgang) | < 200 mW (Spenningsutgang) |
| Signal: Spenning/strøm | |
| Antall innganger | 1 |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja, ukonfigurert |
| Inngangssignal spenning | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Maks. inngangssignal spenning | 30 V |
| Inngangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Maks. inngangssignal strøm | 50 mA |
| Inngangsmotstand spenningsinngang | ca. 100 kΩ |
| Inngangsmotstand strøminngang | ca. 50 Ω |
| Signal: Spenning/strøm | |
| Antall utganger | 1 |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja, ukonfigurert |
| Utgangssignal spenning | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Maks. utgangssignal spenning | ca. 12,5 V |
| Tomgangsspenning | ca. 12,5 V |
| Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Maks. utgangssignal strøm | 28 mA |
| Kortslutningsstrøm | ca. 22 mA |
| Last/utgangslast spenningsutgang | ≥ 10 kΩ |
| Last / utgangslast strømutgang | < 500 Ω (ved 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS (på 500 Ω) |
| < 20 mVSS (på 10 kΩ) | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 12 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 12 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 93,1 mm |
| Dybde | 101,2 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Husmateriale | PBT |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Merknad | Det må iverksettes beskyttelsestiltak mot elektrostatisk utlading. |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 5 % |
| Raske transienter (burst) | |
| Betegnelse | Raske transiente forstyrrelser (burst) |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 5 % |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Merknad | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Betegnelse | Ledningsførte støystørrelser |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 5 % |
| galvanisk skille | 3-veisskille |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715. |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2864150 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK1131 |
| GTIN | 4017918956615 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 87,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 77 g |
| Tolltariffnummer | 85437090 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 1a98fd1f-71dd-4573-b9dc-118019669a52 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 2,18 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - T-konnektor 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2869728
-
MCR-DP - Gruppeskilleplate 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Modulbærer 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Modulbærer 2902933
-
MINI MCR DKL - Klarsiktdeksel 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Merkeskilt 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Mateklemme 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
Dine fordeler
Energiforsyning mulig via fotelementet (TBUS)
Med DIP kan opptil 36 signalkombinasjoner konfigureres
Lavt effektopptak
Meget kompakt skilleforsterker for galvanisk skille, omforming, forsterkning og filtrering av analoge standardsignaler
3-veisskille
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo