Det multifunksjonelle sikkerhetsreleet PSR-UNI-L er en fleksibel sikkerhetsløsning for industrielle applikasjoner. Den gjør det mulig å overvåke ulike beskyttelsesanordninger som NØDSTOPP, beskyttelsesdører og lysporter. Takket være de konfigurerbare egenskapene kan den tilpasses for å oppfylle spesifikke krav.
PSR-UNI-L-1X4NO-1DO-24DC-PI
-
Sikkerhetsrelé
1487648
Konfigurerbart sikkerhetsrelé, multifunksjonelt, opptil SIL 3, kat. 4, PL e, 1 sensorkrets, 1/2-kanals drift, automatisk/manuell, overvåket start, 1 x 4 aktiveringsstrømbaner, 1 signalutgang, US = 24 V DC, pluggbar push-in-klemme
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produktserie | PSRuni |
| Anvendelse | Nødstopp |
| Beskyttelsesdør | |
| Lysrist | |
| magnetbryter | |
| Tohåndsstyring | |
| Sikkerhetsmatter | |
| Styring | 1- og 2 kanals |
| Reletype | Elektromekanisk relé med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III (mellom logikk- og aktiveringskretser) |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Typisk reaksjonstid | < 100 ms (Automatisk/manuell start) |
| < 500 ms (Mattemodus) | |
| Typ. tiltrekkingstid ved Us | 1 s (ved styring via A1, applikativ aktivering via A1/A2 er ikke tillatt) |
| Typisk løsetid | < 25 ms (ved krav over sensorkretsene) |
| < 85 ms (Mattemodus) | |
| < 25 ms (ved forespørsel via A1; en applikativ nedstenging via A1/A2 er ikke tillatt) | |
| Gjenstarttid | < 1 s (Boot-tid) |
| Gjenopprettingstid | 500 ms (etter krav mht. sikkerhetsfunksjon) |
| > 100 ms (Beredskapstid etter at sensorkretsene er aktivert ved manuell start) | |
| > 500 ms (Standby-tid etter aktivering av sensorkretsene med manuell start i trinnmattemodus) | |
| Startpulsens varighet | min. 500 ms (manuell start) |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 21,65 W (ved US = 30 V, IL² = 100 A²) |
| Nominell driftsmodus | 100 % ED |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V |
| Merkestøtspenning/isolering | Se databladet, kapittel «Isolasjonskoordinering». |
| Forsyning | |
| Betegnelse | A1/A2 |
| Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Merke-styrematestrøm IS | typ. 55 mA (ved aktivering av intern sensorkrets og startkrets) |
| typ. 45 mA (ved aktivering av ekstern sensorkrets og startkrets) | |
| Inngangseffekt på US | typ. 1,32 W |
| Innkoblingsstrøm | typ. 35 A (Δt = 25 µs ved Us) |
| Filtertid | 1 ms (Logikk) |
| Beskyttelseskobling | Seriell polaritetsbeskyttelse |
| Suppressordiode | |
| Digital: Logikk (I1.1, I1.2) | |
| Beskrivelse av inngang | sikkerhetsrelatert |
| IEC 61131-2 type 3 | |
| Antall innganger | 2 |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Inngangsstrømområde "0"-signal | 0 mA ... 1,5 mA |
| Innkoblingsstrøm | < 45 mA (typ. ved US, Δt < 50 µs) |
| Filtertid | maks. 3 ms (Testimpulsbredde, low-testimpulser) |
| min. 50 ms (Testimpulsfrekvens low-testimpulser) | |
| < 1 ms (High-testimpulser ved > 100 ms testimpulsrate mulig) | |
| Samtidighet | ∞ (2-kanals krets), 5 s (antivalent krets), 0,5 s (tohåndsstyring) |
| Grensefrekvens | min. 0 Hz |
| maks. 0,1 Hz | |
| Maks. tillatt total ledningsmotstand | 150 Ω |
| Beskyttelseskobling | Varistor |
| Strømopptak | < 3,5 mA (typ. ved US) |
| Digital: Startkrets (S34) | |
| Beskrivelse av inngang | ikke sikkerhetsrelatert |
| IEC 61131-2 type 3 | |
| Antall innganger | 1 |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Inngangsstrømområde "0"-signal | 0 mA ... 1,5 mA |
| Innkoblingsstrøm | < 45 mA (typ. ved US) |
| Filtertid | maks. 3 ms (Testimpulsbredde, low-testimpulser) |
| min. 50 ms (Testimpulsfrekvens low-testimpulser) | |
| Grensefrekvens | min. 0 Hz |
| maks. 0,1 Hz | |
| Maks. tillatt total ledningsmotstand | 150 Ω |
| Beskyttelseskobling | Varistor |
| Strømopptak | < 3,5 mA (typ. ved US) |
| Relé: Aktiveringskretser (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
| Beskrivelse av utgang | sikkerhetsrelatert |
| henholdsvis 2 NO seriekoblet, uten forsinkelse, potensialfri | |
| Antall utganger | 4 |
| Kontaktutførelse | 4 aktiverbare utganger |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Koblingsspenning | min. 10 V |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Koblingseffekt | min. 100 mW |
| Innkoblingsstrøm | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Koblingskapasitet | 5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Varig grensestrøm | 6 A |
| Kvadr. sumstrøm | 100 A2 (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Koblingsfrekvens | maks. 0,1 Hz |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblingsforløp |
| Utgangssikring | 6 A gL / gG |
| 4 A gL / gG (for Low-Demand-applikasjoner) | |
| Signalisere: M1 | |
| Beskrivelse av utgang | ikke sikkerhetsrelatert |
| Antall utganger | 1 |
| Spenning | typ. (US - 2,5 V) |
| Strøm | maks. 100 mA |
| Maks. innkoblingsstrøm | 500 mA (Δt = 10 ms ved Us) |
| Ohmsk last | min. 192 Ω (maks. 100 mA) |
| Koblingsfrekvens | maks. 0,1 Hz |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
| Suppressordiode | |
| Kortslutningsbeskyttelse | Ja |
| Utladingskobling | nei |
| Takt: T1, T2 | |
| Beskrivelse av utgang | ikke sikkerhetsrelatert |
| Antall utganger | 2 |
| Spenning | typ. (US - 2,5 V) |
| Strøm | maks. 100 mA |
| Maks. innkoblingsstrøm | 500 mA (Δt = 10 ms ved Us) |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
| Suppressordiode | |
| Kortslutningsbeskyttelse | Ja |
| Ledningslengde | se innganger |
| Utladingskobling | nei |
| Tilkoblingsteknikk | |
| pluggbar | ja |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Statusindikator | 4 x LED (grønn, gul, rød) |
| Driftsspenningsindikator | 1 x LED (grønn, gul, rød) |
| Feilindikator | 1 x LED (rød) |
| Bredde | 22,5 mm |
| Høyde | 107,9 mm |
| Dybde | 111,7 mm |
| Farge | gul (RAL 1018) |
| Husmateriale | PA |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance level (PL) | e |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhetstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
| Slag | 15g |
| Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | Se deratingkurve |
| Monteringsposisjon | vertikal eller horisontal |
| Artikkelnummer | 1487648 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDNA |
| Produktnøkkel | DNA191 |
| GTIN | 4063151930998 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 187,16 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 164,66 g |
| Tolltariffnummer | 85371098 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
Kan konfigureres lokalt
Konfigurasjonshjelp via clipx ENGINEER device parameterization
1- og 2-kanals styring
Manuelt overvåket og automatisk aktivering i en og samme enhet
Liten husbredde på kun 22,5 mm
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo