PSR-SCP-120UC/ESAM4/3X1/1X2/B
-
Sikkerhetsrelé
2901422
Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller Cat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, 1- eller 2-kanals drift, 3 utganger, nominell inngangsspenning: 120 V AC/DC, pluggbare skrumoduler
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Produkttype | Sikkerhetsrelé |
Produktserie | PSRclassic |
Anvendelse | Nødstopp |
Beskyttelsesdør | |
Styring | 1- og 2 kanals |
Levetid mekanisk | ca. 107 koblingsforløp |
Reletype | Elektromekanisk relé med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,56 W |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
Merkestøtspenning/isolering | 4 kV / basisisolering (sikkert skille, forsterket isolering og 6 KV mellom A1-A2 / logikk / frigivelses- og signalutganger) |
Generelt | |
Inngangsspenningsområde | 110 V AC/DC ... 120 V AC/DC |
Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,85 ... 1,1 |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 38 mA |
Spenning på inngangs- start- og tilbakeføringskrets | ~ 24 V DC |
Typisk reaksjonstid | 40 ms (man. start) |
Typ. tiltrekkingstid ved Us | 330 ms (ved styring over A1) |
Typisk løsetid | 60 ms (ved styring over A1) |
20 ms (ved styring over S11/S12 og S21/S22) | |
Samtidighet | ∞ |
Gjenopprettingstid | 1 s |
Maks. koblingsfrekvens | 0,5 Hz |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Varistor 275 VRMS (A1-A2) |
Overspenningsbeskyttelse; Varistor | |
Maks. tillatt total ledningsmotstand | 50 Ω |
Driftsspenningsindikator | LED grønn |
Statusindikator | LED (grønn) |
Kontaktutførelse | 3 aktiveringskretser |
1 signalutgang | |
Kontaktmaterial | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC |
Min. koblingsspenning | 10 V AC/DC |
Varig grensestrøm | 6 A (N/O-kontakt) |
5 A (N/C) | |
Maks. innkoblingsstrøm | 6 A |
Min. innkoblingsstrøm | 10 mA |
Kvadr. sumstrøm | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32) |
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
230 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
68 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
2000 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
Utkoblingseffekt (induktiv last) maks. | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
Koblingseffekt, min. | 100 mW |
Koblingskapasitet (360/h koblingsforløp) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
Koblingskapasitet (3600/h koblingsforløp) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC 15)) | |
Utgangssikring | 10 A gL/gG NEOZED (N/O-kontakt) |
6 A gL/gG NEOZED (N/C) |
Tilkoblingsteknikk | |
pluggbar | ja |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Husmateriale | PA |
Sikkerhetstekniske data | |
Stoppkategori | 0 |
Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performance level (PL) | e |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhetstekniske data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Slag | 15g |
Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Standarder/bestemmelser | IEC 60664-1 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2901422 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BDNA |
Produktnøkkel | DNA114 |
GTIN | 4046356592024 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 237,4 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 178,19 g |
Tolltariffnummer | 85371098 |
Opprinnelsesland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Dine fordeler
Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
Manuelt overvåket og automatisk aktivering i en og samme enhet
Basisisolering
1- og 2-kanals styring
3 aktiveringskretser, 1 signalutgang
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo