PI-EX-ME-U-I
-
Signalskiller
2835817
Spenningsmåleomformer med egensikker inngang, kan programmeres, bredde: 22,5 mm, lengde: 99 mm, høyde: 114,5 mm, farge: Grønn
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Produkttype | Skilleforsterker |
Anvendelse | Analog IN |
Antall kanaler | 1 |
Isolasjonsspenning inngang/utgang/forsyning | 375 V |
Prøvespenning utgang/forsyning | 500 V AC |
Prøvespenning inngang/utgang | 2,5 kV AC |
Prøvespenning inngang/forsyning | 2,5 kV AC |
Sprangrespons (10-90 %) | 20 ms |
Maks. temperaturkoeffisient | < 0,01 %/K |
Forsyning | |
Forsyningsspenningsområde | 20,4 V DC ... 30 V DC |
Effekttap | < 1,5 W |
Signal | |
Beskrivelse av inngang | Spenningsinngang, egensikker |
Kan konfigureres/programmeres | Fritt programmerbar, konfigurert |
Inngangssignal spenning | -10 V ... 10 V (min. Måleområde 1 V, inngangsfilter PT1-filter) |
Signal | |
Beskrivelse av utgang | Strømutgang |
Maks. utgangssignal spenning | 20 V (Hvilespenning U0) |
Utgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
Utgangsstrøm ved kortslutning | maks. 25 mA |
Last / utgangslast strømutgang | < 750 Ω |
Tilkoblingstype | Pluggbar skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Sikkerhetstekniske data | |
Maks. utgangsspenning Uo | 0,9 V |
Maks. utgangsstrøm Io | 11 mA |
Maks. utgangseffekt Po | 9 mW |
EEx-spesifikasjon | [EEx ia] IIC, EX II (1)GD, TÜV 01 ATEX 1751 |
IIB: Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 50 mH / 250 µF |
IIC: Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 50 mH / 34 µF |
Statusindikator | Grønn LED (forsyningsspenning) |
LED rød (ledningsovervåking) |
Målskisse |
|
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 114,5 mm |
Dybde | 99 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Husmateriale | Polyamid PA uforsterket |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 75 % (i årsgjennomsnitt) |
≤ 95 % (30 dager/år, ingen dugging) |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Støyfasthet | EN 61326:1997 |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61326:1997 |
Artikkelnummer | 2835817 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | DK1XXX |
GTIN | 4017918901943 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 182,8 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 142,08 g |
Opprinnelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo