PI-EX-UI-UI-AO-NI
-
Signalskiller
2835244
PI-3-veis utgangsskiller, utgang energibegrenset (EEx-nL), med konfigurerbar inn-/utgang, for galvanisk skille av analogsignaler
Produktdetaljer
| Produkttype | Skilleforsterker |
| Anvendelse | Analog OUT |
| Justering Span | ± 4 % |
| Justering Zero | ± 4 % |
| Grensefrekvens (3 dB) | 30 Hz |
| Prøvespenning utgang/forsyning | 1,5 kV AC |
| Prøvespenning inngang/utgang | 1,5 kV AC |
| Prøvespenning inngang/forsyning | 1,5 kV AC |
| Sprangrespons (10-90 %) | 11 ms |
| Maks. temperaturkoeffisient | 0,0075 % |
| Maks. overføringsfeil | 0,1 % (av sluttverdien, ved 20 °C) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 20 V ... 30 V |
| Typisk strømopptak | 35 mA (ved 24 V DC / 20 mA) |
| Maksimalt strømopptak | 50 mA |
| Effekttap | typ. 0,84 W (ved 24 V DC / 20 mA, maks. 1,2 W) |
| Signal | |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja, konfigurert |
| Inngangssignal spenning | 0 V ... 10 V (Annen innstilling oppgis ved bestillingen.) |
| Maks. inngangssignal spenning | 30 V |
| Maks. inngangssignal strøm | 50 mA |
| Inngangsmotstand spenningsinngang | 240 kΩ |
| Inngangsmotstand strøminngang | 50 Ω |
| Signal | |
| Beskrivelse av utgang | Energibegrenset |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja, konfigurert |
| Utgangssignal spenning | 0 V ... 10 V (Annen innstilling oppgis ved bestillingen.) |
| Maks. utgangssignal spenning | 15 V |
| Maks. utgangssignal strøm | 45 mA |
| Last/utgangslast spenningsutgang | ≥ 5 kΩ |
| Last / utgangslast strømutgang | ≤ 500 Ω |
| Avisoleringslengde | 12 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Maks. utgangsspenning Uo | 18 V |
| Maks. utgangsstrøm Io | 140 mA |
| Maks. utgangseffekt Po | 1,9 W |
| EEx-spesifikasjon | [EEx nL] IIC, EX II (3)GD, KEMA 98 ATEX 1777X |
| IIA: Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 8 mH / 35,9 µF |
| IIB: Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 4 mH / 8,9 µF |
| IIC: Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 410 µH / 1,3 µF |
| Statusindikator | Grønn LED (forsyningsspenning) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 12,4 mm |
| Høyde | 108,6 mm |
| Dybde | 145 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Husmateriale | Polyamid PA uforsterket |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C (Loddrett montasje) |
| -20 °C ... 50 °C (Vannrett montasje) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 80 °C |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Støyfasthet | EN 50 082-2 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 50081-2 |
| Artikkelnummer | 2835244 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Produktnøkkel | DK1XXX |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 93 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 93 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo