K-8E-M23M8/10,0-H00/M23F8-C5-S - Pluggforbinder, kunststoffekstrudert på begge sider
1622249

Pluggforbinder, kunststoffekstrudert på begge sider, serie: KSH, M23-Bøssing, rett, kunststoffekstrudert, poltall: 4+4+4+PE, låsemetode: SPEEDCON, kabellengde: 10 m, skjermet: ja, farge på yttermantel: oransje RAL 2003, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Overføring av signaler, data og effekt i kun én pluggforbinder
CAT5-datagrensesnitt for opptil 100 mbps
Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning
Enkel og pålitelig: 100 % elektrisk testede og bruksklare tilpasninger
Utførelser med ledninger som er tilpasset på en eller begge sider
Kundetilpassede konfeksjoner og ledningslengder på forespørsel