SAC-8P-M12MS/50-28X/M12FSSHOD
-
Sensor-/aktuatorkabel
1420783
Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PE-X/PE-X halogenfri, gråsvart RAL 7021, skjermet, Plugg rett M12, koding: A, på Bøssingpluggforbinder rett M12, kabellengde: 50 m, for utendørs bruk, med spesialstålmutter
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Utendørsområder |
Poltall | 8 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material tetning | FPM |
Materiale i grep | PP |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PP |
Materiale nippel | Spesialstål |
Nominell spenning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nominell strøm IN | 2 A |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M12 |
Poltall | 8 |
Kodetype | A |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
Poltall | 8 |
Ledningslengde | 50 m |
PE-X svart [28X] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 81 kg/km |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PE-X svart [28X] |
Lederoppbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 24 |
Ledningstverrsnitt | 8x 0,25 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,17 mm ±0,02 mm |
Ytterdiameter kabel | 7,25 mm ±0,3 mm |
Yttermantel, material | PE-X |
Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Materialfyller | PP-garn |
Material lederisolasjon | PE-X |
Enkeltleder, farge | hvit, brun, grønn, gul, grå, rosa, blå, rød |
Veggtykkelse isolering | ca. 0,25 mm (Lederisolering) |
Veggtykkelse innermantel | ca. 0,50 mm |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,70 mm |
Totallederisolasjon | Åtte ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
Revolveringslengde totallederisolasjon | 67 mm |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
maks. ledermotstand | ≤ 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
Driftskapasitet | ca. 80 pF (Leder-leder) |
ca. 125 pF (Leder-skjerm) | |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V AC |
Testspenning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Testspenning leder/skjerm | ≥ 1000,00 V AC (i 10 s) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 37 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 73 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 1000000, Bøyeradius: 10 x D, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
i henhold til DIN EN 50267-2-1 | |
Flammebestandighet | I henhold til DIN EN 60332-1-2 |
i henhold til DIN EN 50266-2-5 | |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1, 168 h ved 100 °C |
i henhold til DIN EN 50306 | |
Annen bestandighet | Tåler kraftstoffer (i henhold til IEC 60811, 168 h ved 70 °C) |
UV-bestandig (i henhold til DIN VDE 0276-605) | |
Spesielle egenskaper | Induktivitet ca. 0,48 mH/km |
spesialbehandlet | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon) |
-15 °C ... 105 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
20 °C ±5 °C (Kabel, for bruk med energikjeder) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -40 °C ... 105 °C (Stikker/bøssing) |
M12 | |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikkelnummer | 1420783 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 25 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1CMA |
GTIN | 4055626239798 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 4 038,2 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 4 038,2 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Meget robust: Resistent mot olje, UV og ozon, tåler temperaturer fra -40 °C ... +105 °C
Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo