SAC-5P-M12MS/8,0-PUR/AD-2L
-
Sensor-/aktuatorkabel
1681208
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: A, med 2 lysdioder, på Ventilplugg AD (trykkbryter), med 2 lysdioder, kabellengde: 8 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel med ventilplugger |
Poltall | 5 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Material tetning | TPU |
Material hus ventilstikker | PBT |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktinnsats ventilstikker | PBT |
Materiale kontaktoverflate | Ag |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 24 V |
Nominell strøm IN | 4 A |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Statusindikator | 2 lysdioder |
Statusindikator tilgjengelig | ja |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M12 |
Poltall | 5 |
Kodetype | A |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Ventilplugg AD (trykkbryter) |
Poltall | 5 |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ag (Kontaktoverflate) | |
PBT (Kontaktholder) | |
PBT (Hus) |
Ledningslengde | 8 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 51 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10152 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 4 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,15 mm |
AWG signalkabel | 18 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,75 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,69 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 5,70 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | brun, blå, svart, hvit |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
Veggtykkelse yttermantel | ≥ 0,38 mm |
Totallederisolasjon | Fire ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | ≤ 26 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V AC |
Testspenning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 29 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 57 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 4000000, Bøyeradius: 48 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
i henhold til DIN EN 50267-2-1 | |
Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 (horisontal) |
i henhold til UL 758/1581 FT2 | |
i henhold til DIN EN 60332-2-2 | |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1, 168 h ved 100 °C |
iht. UL 758, 168 h ved 60 °C | |
Annen bestandighet | Bestandig mot hydrolyse og mikrober |
delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
minimal adhesjon | |
slitasjesikker | |
Spesielle egenskaper | flertrådet |
energikjedeegnet | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
-20 °C ... 80 °C (Ventilplugg) | |
-30 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
-5 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
M12 | |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
Ventilpluggforbinder | |
Standardbetegnelse | Ventilpluggforbinder |
Standarder/forskrifter | EN 175301-803 |
Artikkelnummer | 1681208 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 02 |
Produktnøkkel | AF1DKA |
GTIN | 4017918331351 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 413,22 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 413,22 g |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo