SAC-5P-10,0-186/FSB SCO
-
Sensor-/aktuatorkabel
1418709
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PUR, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON, koding: B, kabellengde: 10 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Poltall | 5 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | B |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Material tetning | NBR |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON |
Poltall | 5 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodetype | B |
Ledningslengde | 10 m |
PUR POWER 0,75 mm² svart [186] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 67 kg/km |
Poltall | 5 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR POWER 0,75 mm² svart [186] |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,15 mm |
AWG signalkabel | 18 |
Ledningstverrsnitt | 5x 0,75 mm² (Energiledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,7 mm ±0,05 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,30 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PVC |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, grå |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
≥ 0,76 mm (Yttermantel) | |
Totallederisolasjon | Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
maks. ledermotstand | maks. 26 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 1 MΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Testspenning | ≥ 3000 V |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 63 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 2000000, Bøyeradius: 63 mm, Kjøreavstand: 5 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 5 m/s² |
Flammebestandighet | i henhold til UL-style 20549 |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1418709 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BBFS |
Produktnøkkel | AF1CDA |
GTIN | 4055626145211 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 701,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 674,5 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo