SAC-5P- 0,5-BF145/M12FS SH NC
-
Sensor-/aktuatorkabel
1408115
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, åpen ledningsende, på rett M12-bøssing, A-kodet, kabellengde 5 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Poltall | 5 |
Antall kabelutganger | 1 |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
Poltall | 5 |
Kodetype | A |
Ledningslengde | 0,5 m |
POC, spesialbehandlet, halogenfri svart [BF 145] | |
Ledningsvekt | 86 kg/km |
Poltall | 5 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | POC, spesialbehandlet, halogenfri svart [BF 145] |
AWG signalkabel | 20 |
Ledningstverrsnitt | 5x 0,5 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,9 mm |
Ytterdiameter kabel | 7,30 mm |
Yttermantel, material | POC |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | POC |
Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, svart 3, svart 4, svart 5 |
Totallederisolasjon | Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Testspenning leder/skjerm | 3500 V |
Testspenning leder/skjerm | 2500,00 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 12 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 30 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 88 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 2000000, Bøyeradius: 10 x D, Kjøreavstand: 5 m, Kjørehastighet: 4 m/s, Akselerasjon: 5 m/s² |
Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
i henhold til DIN EN 50267-2-1 | |
Flammebestandighet | IEC 60332-1 |
i henhold til DIN EN 50265-2-1 | |
Røykgasstetthet | iht. IEC 61034 |
EN 50268-2 | |
Annen bestandighet | god mediebestandighet |
Spesielle egenskaper | spesialbehandlet |
Omgivelsestemperatur (drift) | -55 °C ... 145 °C (Kabel, fast installasjon) |
-35 °C ... 120 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1408115 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BBFS |
Produktnøkkel | AF1CDA |
GTIN | 4046356791229 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 55,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 55,3 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo