SAC-4P-MR/ 3,0-28R SCO RAIL
-
Sensor-/aktuatorkabel
1012693
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PE-X halogenfri, svart RAL 9005, skjermet, Plugg vinklet M12, på åpen ledningsende, kabellengde: 3 m, for jernbaneformål
Produktdetaljer
| Anvendelse | Til jernbaneformål |
| Poltall | 4 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | ja |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Materiale i grep | PA 6.6 |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Standarder / bestemmelser | PA 6.6 |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg vinklet M12 |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | åpen ledningsende |
| Ledningslengde | 3 m |
| RADOX® svart skjermet [28R] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 56 kg/km |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | RADOX® svart skjermet [28R] |
| Lederoppbygning signalledning | 19x 0,18 mm |
| AWG signalkabel | 20 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,5 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,43 mm |
| Ytterdiameter kabel | 5,40 mm ±0,3 mm |
| Yttermantel, material | PE-X |
| Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE-X |
| Enkeltleder, farge | hvit 1, hvit 2, hvit 3, hvit 4 |
| Totallederisolasjon | Fire ledere kordellslått på langs |
| Optisk skjermbelegg | 85 % |
| maks. ledermotstand | ≤ 40,1 Ω/km |
| Nominell spenning kabel | 600 V AC (Leder-jord, U0) |
| 1000 V AC (Leder-jord, U) | |
| ≤ 720 V AC (Leder-jord) | |
| ≤ 1200 V AC (Leder-jord, Um) | |
| ≤ 900 V DC (Leder-jord, V0) | |
| ≤ 1500 V DC (Leder-leder) | |
| Testspenning | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
| 8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 3 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 4 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 17 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 22 mm |
| Halogenfri | i henhold til EN 50267-2-1 |
| Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 50305, 9.1.2 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| iht. ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Branngasskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
| Branngasstoksisitet | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Røykgasstetthet | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Oljebestandighet | i henhold til IRM 902, 72 h ved 100 °C |
| Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Farenivå HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Brannbeskyttelsestrinn 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Farenivå LR1 - LR4) | |
| Annen bestandighet | Tåler kraftstoffer (i henhold til IRM 903, 168 h ved 70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 120 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -25 °C ... 90 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
| M12 | |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Standardbetegnelse | Støt, vibrasjoner |
| Standarder/forskrifter | EN 50155 |
| Artikkelnummer | 1012693 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBFS |
| Produktnøkkel | AF1CCA |
| GTIN | 4055626489933 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 176,21 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 176,21 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sikringsklips 1558988
-
KMK HP (25X6) - Kabelmerkeholder 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kabelmerkeholder 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmerker 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kabelmerker 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kabelmerker 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Ledermerking 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Ledermerking 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Ledermerking 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Ledermerking 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kabelmerker 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kabelmerker 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kabelmerker 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kabelmerker 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kabelmerker 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kabelmerker 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kabelmerker 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kabelmerker 0831511
-
PATG HF 3/18 - Merkeholder for leder 1014059
-
PATG HF 3/23 - Merkeholder for leder 1014060
-
PATG HF 3/30 - Merkeholder for leder 1014061
-
PATG HF 4/18 - Merkeholder for leder 1014065
-
PATG HF 4/23 - Merkeholder for leder 1014066
-
PATG HF 4/30 - Merkeholder for leder 1014067
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Krympeslange 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Krympeslange 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Krympeslange 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Krympeslange 0833245
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktøy 1208432
-
CUTFOX 12 - Kabelkutteverktøy 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Avbitertang 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Avbitertang 1212487
-
WIREFOX 4 - Avisoleringsverktøy 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Avisoleringsverktøy 1212704
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktøy 1212150
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Solid festet takket være spesiell vibrasjonsbrems
Tåler temperaturpåvirkninger – testet med tanke på utvidet temperaturområde og store temperatursvingninger
Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo