SAC-4P-10,0-PVC/M8FS SH VA
-
Sensor-/aktuatorkabel
1404853
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PVC, svart RAL 9005, skjermet, åpen ledningsende, på rett bøssing M8, kabellengde 10 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Poltall | 4 |
Antall kabelutganger | 1 |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Material tetning | NBR |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale nippel | Spesialstål |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M8 |
Poltall | 4 |
Kodetype | A |
Ledningslengde | 10 m |
PVC svart [PVC] | |
Ledningsvekt | 38 kg/km |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PVC svart [PVC] |
Lederoppbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,19 mm ±0,02 mm |
Ytterdiameter kabel | 5,00 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PVC |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
≥ 0,65 mm (Yttermantel) | |
Totallederisolasjon | Fire ledere kordellslått på langs |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
maks. ledermotstand | maks. 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Testspenning | 3000 V |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-15 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
Artikkelnummer | 1404853 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1BJA |
GTIN | 4046356725194 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 398,8 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 398,8 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo