SAC-4P- 0,5-28X/M12FS OD
-
Sensor-/aktuatorkabel
1441352
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PE-X halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: A, kabellengde: 0,5 m, for utendørs bruk, med spesialstålmutter
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Utendørsområder |
Poltall | 4 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material tetning | FPM |
Materiale i grep | PP |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PP |
Materiale nippel | Spesialstål |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
Poltall | 4 |
Kodetype | A |
Ledningslengde | 0,5 m |
PE-X svart [28X] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 44 kg/km |
Poltall | 4 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PE-X svart [28X] |
Lederoppbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
AWG signalkabel | 20 |
Ledningstverrsnitt | 4x 0,5 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,6 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 5,20 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PE-X |
Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE-X |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart |
Veggtykkelse isolering | ca. 0,30 mm (Lederisolering) |
ca. 0,60 mm (Yttermantel) | |
Totallederisolasjon | Fire ledere kordellslått på langs |
Revolveringslengde totallederisolasjon | 61,6 mm |
maks. ledermotstand | ≤ 39 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V AC |
Testspenning | ≥ 3000 V AC |
Minste bøyeradius, montert fast | 26 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 52 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 2000000, Bøyeradius: 52 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
Flammebestandighet | i henhold til DIN 60332-1-2 |
i henhold til DIN EN 50266-2-5 | |
iht IEC 60332-3-25 | |
Branngasskorrosivitet | i henhold til IEC 60754 |
Røykgasstetthet | i henhold til DIN EN 61034 |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til DIN VDE 0276-605) |
Spesielle egenskaper | spesialbehandlet |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon) |
-15 °C ... 105 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
120 °C (ved 48 h - se testrapport 19233) | |
180 °C (ved 48 h - se testrapport 19233) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -40 °C ... 105 °C (Stikker/bøssing) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Drift) | -40 °C ... 85 °C (ved raske temperaturendringer (i henhold til IEC 60512-11-4)) |
M12 | |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikkelnummer | 1441352 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1CCA |
GTIN | 4063151823320 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 36,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 36,5 g |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Meget robust: Resistent mot olje, UV og ozon, tåler temperaturer fra -40 °C ... +105 °C
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo