SAC-3P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FR SH
-
Sensor-/aktuatorkabel
1476828
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg rett M12 Push-Pull, koding: A, på Bøssingpluggforbinder vinklet M12 Push-Pull, koding: A, kabellengde: 0,6 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Standard |
Poltall | 3 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Yttermantel, material | PUR |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
maks. ledermotstand | 58 Ω/km |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Bøyesykluser maksimalt | 10000000 |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Tilkoblingsteknikk | |
Tilkoblingstype | Push-Pull |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Push-Pull |
Tiltrekkingsmoment | M12-Push-Pull-pluggforbindere |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M12 Push-Pull |
Poltall | 3 |
Låsetype | Push-Pull |
Kodetype | A |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder vinklet M12 Push-Pull |
Poltall | 3 |
Låsetype | Push-Pull |
Kodetype | A |
Ledningslengde | 0,6 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Ledningsvekt | 31 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltall | 3 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 4,65 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | brun, blå, svart |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolering) |
ca. 0,50 mm (Yttermantel) | |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
Optisk skjermbelegg | 80 % |
maks. ledermotstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 GΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Testspenning | ≥ 3000 V |
Minste bøyeradius, montert fast | 23 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 47 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 10000000, Bøyeradius: 47 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±180 °/m, Torsjonssykluser: ≥2000000, Torsjonshyppighet: 35 Sykluser/min. |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | Meget resistent mot syre, lut og løsemidler |
Bestandig mot hydrolyse og mikrober | |
delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Spesielle egenskaper | energikjedeegnet |
silikonfri | |
Uten substanser som kan skade lakken | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Standardbetegnelse | M12-Push-Pull |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-010 |
Artikkelnummer | 1476828 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1CIC |
GTIN | 4063151890131 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 59,1 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo