SAC-3P- 5,0-280/M12FSB OBS
-
Sensor-/aktuatorkabel
1408561
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, grå RAL 7001, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: B, kabellengde: 5 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Standard |
Poltall | 3 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | B |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Material tetning | NBR |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Ledertilkobling | |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
Poltall | 3 |
Kodetype | B |
Ledningslengde | 5 m |
PUR halogenfri grå [280] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 23,42 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR halogenfri grå [280] |
Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,27 mm ±0,05 mm |
Ytterdiameter kabel | 3,95 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | brun, blå, svart |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,20 mm |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,40 mm |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | ≤ 58 Ω/km |
Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Testspenning | ≥ 3000 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 20 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 40 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 10000000, Bøyeradius: 10 x D, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
EN 50267-2-1 | |
Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | Meget resistent mot syre, lut og løsemidler |
Bestandig mot hydrolyse og mikrober | |
delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
minimal adhesjon | |
slitasjesikker | |
Spesielle egenskaper | energikjedeegnet |
silikonfri | |
Uten substanser som kan skade lakken | |
flertrådet | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikkelnummer | 1408561 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1CBA |
GTIN | 4046356817691 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 119,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 119,5 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo