SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-S 110V
-
Sensor-/aktuatorkabel
1510751
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg A, med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 1,5 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel med ventilplugger |
Poltall | 3 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Material tetning | TPU |
Material hus ventilstikker | PBT |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktinnsats ventilstikker | PBT |
Materiale kontaktoverflate | Ag |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 110 V |
Nominell strøm IN | 4 A |
Statusindikator | 1 LED |
Statusindikator tilgjengelig | ja |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Ventilplugg A |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ag (Kontaktoverflate) | |
PBT (Kontaktholder) | |
PBT (Hus) | |
Beskyttelseskobling | Z-diode |
Ledningslengde | 1,5 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
Lederoppbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
AWG signalkabel | 20 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,5 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 4,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | min. 20 MΩ*km |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Testspenning | ≥ 1200 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 22,5 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 45 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 15000000, Bøyeradius: 50 mm, Kjøreavstand: 0,9 m, Kjørehastighet: 5 m/s, Akselerasjon: 30 m/s² |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
Flammebestandighet | i henhold til DIN VDE 0482 |
i henhold til DIN EN 50265-2-1 | |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | oljefast i stor grad |
delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C (Ventilplugg) |
-30 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
-5 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Artikkelnummer | 1510751 |
Pakkestørrelse | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Produktnøkkel | AF1DAA |
GTIN | 4017918902827 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 126,7 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 126,7 g |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo