SAC-2P- 6,0-639/AD AE FM
-
Sensor-/aktuatorkabel
1404849
Sensor-/aktuatorkabel, 2-polet, PVC TM2, grå RAL 7001, åpen ledningsende, på ventilplugg AD (trykkbryter), kabellengde 6 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel med ventilplugger |
Poltall | 4 |
Antall kabelutganger | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Ledertilkobling | |
Tiltrekkingsmoment | 0,6 Nm |
Material hus ventilstikker | TPU |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktinnsats ventilstikker | PA 6 |
Materiale kontaktoverflate | Sn |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 230 V AC |
230 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Ventilplugg AD (trykkbryter) |
Material | CuSn (Kontakt) |
Sn (Kontaktoverflate) | |
PA 6 (Kontaktholder) | |
TPU (Hus) |
PVC grå skjermet [639] | |
Ledningsvekt | 45 kg/km |
Poltall | 2 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PVC grå skjermet [639] |
Lederoppbygning signalledning | 16x 0,20 mm |
AWG signalkabel | 20 |
Ledningstverrsnitt | 2x 0,5 mm² (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 5,70 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PVC |
Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2 |
Totallederisolasjon | To ledere kordellslått på langs |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
Koblingsmotstand | ≤ 250,00 Ω/km |
Driftskapasitet | 150 nF (Leder-leder) |
270 nF (Leder-skjerm) | |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Testspenning leder/skjerm | 4000 V |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 29 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 57 mm |
Flammebestandighet | iht. VDE 0482-332-1-2 |
I henhold til DIN EN 60332-1-2 | |
iht IEC 60332-1 | |
Oljebestandighet | i stor grad oljebestandig |
Spesielle egenskaper | silikon- og kadmiumfri |
Uten substanser som kan skade lakken | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 85 °C (Ventilplugg) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Ventilpluggforbinder | |
Standardbetegnelse | Ventilpluggforbinder |
Standarder/forskrifter | EN 175301-803 |
Artikkelnummer | 1404849 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1DBA |
GTIN | 4046356724722 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 312,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 265 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo