SACB- 8/4-C QO-0,34 - Fordelerboks
1548435

Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilkoblingstype: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, antall stikkplasser: 8, poltall: 4, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: nei, Universell; stamkabeltilkobling: Pluggbar skrutilkobling 180°, skjerming: nei

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
Spar plass: Fordelerboks med dobbel tilordning for to sensorer på en innstikksplass
Nyskapende og tidsbesparende konfeksjonering med IDC-tilkobling
Fleksibel: Fordelerboks med tilkoblingshette for konfeksjonering på stedet