SACCBP-MS-12CON-M16/1,0-PVCSCO - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1442227

Utstyrspluggforbinder bakvegg, Universell, 12-polet, PVC/PVC, svart RAL 9005, skjermet, Stift, rett, M12-SPEEDCON, A-koding, på åpen ledningsende, Kabeltilkobling, kabellengde: 1 m, 0,14 mm2, PVC svart, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Prefabrikkert med ledninger i forskjellige standardlengder for umiddelbar bruk
Kundetilpassede konfeksjoner og ledningslengder på forespørsel
Støpt på kabelsiden for optimal tetthet
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon