SACC-E-M12MS-4CON-M20/0,06 FER - Utstyrspluggforbinder forvegg
1018367

Utstyrspluggforbinder forvegg, 4-polet, Stift, A-koding, Enkelttråder, kabellengde: 0,06 m, 0,34 mm2, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 4. kvartal 2025 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer








Kompatible produkter