SACC-DSI-MS-4CON-M16/0,5-18AWG
-
Utstyrspluggforbinder bakvegg
1019777
Utstyrspluggforbinder bakvegg, 4-polet, Stift, rett, M12, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,75 mm2, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 3. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Produktdetaljer
Bestillingsinformasjon: | Kontramutter inngår i leveransen |
Sikkerhetsinformasjon | |
Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
• ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
• Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
• Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
• Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
• Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
• Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
•Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
• Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
• Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products |
|
• Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
• Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
• Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
• For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Monteringstype | Bakveggmontering (M16 x 1,5) |
Produkttype | Rundpluggforbindere (på utstyrssiden) |
Anvendelse | Signal |
Poltall | 4 |
Antall kabelutganger | 1 |
Koding | A |
Gjengetype | M12 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Material Støpemasse | PUR (støpt) |
Merkestøtspenning | 2,5 kV AC |
Nominell spenning UN | 250 V |
Nominell strøm IN | 4 A |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Enkelttråder |
Kontakttype | Stift |
Ledertverrsnitt | 0,75 mm² |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | > 100 |
Tilkobling 1 | |
Byggform hode | Stift |
Kabelutgang hode | rett |
Gjengetype hode | M12 |
Koding | A |
Tilkobling 2 | |
Byggform hode | åpen ledningsende |
Ledningslengde | 0,5 m |
Ledningstverrsnitt | 0,75 mm² |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67 (plugget) |
IP65 (plugget) | |
IP65/IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Standardbetegnelse | M12-rundpluggforbinder |
Standarder/forskrifter | med referanse til IEC 61076-2-101 |
Artikkelnummer | 1019777 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 100 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABQCGB |
GTIN | 4055626514796 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 49 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 35,573 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | a70e18fe-fd46-4100-a2ad-8a793eae1a1d |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo