SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/2,5PE - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1051344

Utstyrspluggforbinder bakvegg, Effekt, 4-polet, Bøssing, rett, M12-Standard, S-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 2,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingstråd, støpt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

For kompakte enheter: Overføring av høy effekt på liten plass
Monteringsvennlig, optimalisert XL-husprofil med nøkkelvidde 19
Mekanisk tiltrekningsbegrensning til langtidsstabil tetning
Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon