SACC-DSI-M12FS-4CON-M16/4,5
-
Utstyrspluggforbinder bakvegg
1420017
Sensor-/aktuator-monteringsbøssing, 4-polet, M12-SPEEDCON, bakvegg-/skrumontering med M16-gjenge, med 0,5 m TPE-tråd, 4 x 0,34 mm2
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
Alle vanlige poltilordninger og kodinger for signal-, data- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon
Hurtigkobling SPEEDCON reduserer kablingstidene