ST-08S1N8A9K03S - Koblingspluggforbinder
1618725

Koblingspluggforbinder, rett, til standard- og SPEEDCON-kobling, M17, poltall: 8, kontakttype: Bøssing, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 5 mm ... 9,2 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: ST

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Redusert byggstørrelse: Ideell for kompakte enheter
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Fleksibel i bruk: Forskjellige ledningsdiametere kobles pålitelig til