SM-5ES1N8A8L34SX
-
Kabelpluggforbinder
1242744
Kabelpluggforbinder, rett, SPEEDCON, M40, poltall: 2+3+PE, kontakttype: Bøssing, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 20,5 mm ... 26,5 mm, poltall: 6, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: SM, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Bestillingsinformasjon: | Krympekontakter 2 x Ø 2 mm, 4 x Ø 3,6 mm bestilles separat |
Sikkerhetsinformasjon | |
Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
• ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
• Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
• Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
• Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
• Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
• Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
•Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
• Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
• For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
• Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet, | |
• Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget og låst. | |
• Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
• Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den. | |
• Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Produkttype | Rundpluggforbinder (på kabelsiden) |
Serie | SM |
Anvendelse | Effekt |
Poltall | 6 |
Stikkeroptikk | 2+3+PE |
Skjermet | ja |
Koding | N |
Gjengetype | M40 |
Material tetning | FPM |
Husmateriale | Metall |
Husmaterial | Dreiende deler: kobber-sink-legering (CuZn), aluminium (Al). Trykkstøpedeler: sink (GD-Zn) |
Material isolasjonsdel | PA 6.6 |
Material tetnings- og O-ring | FPM |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Krympetilkobling |
Kontakt: Kontaktgruppe 1 | |
Kontaktdiameter | 3,6 mm |
Nominell strøm IN | 70 A |
Nominell spenning UN | 630 V |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Kontakt: Kontaktgruppe 2 | |
Kontaktdiameter | 2 mm |
Nominell strøm IN | 30 A |
Nominell spenning UN | 250 V |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 4 kV |
Byggeform | rett |
Tilkobling 1 | |
Byggform hode | Bøssing |
Kabelutgang hode | rett |
Gjengetype hode | M40 |
Ytterdiameter kabel | 20,5 mm ... 26,5 mm |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
Høydenivå | 3000 m |
Artikkelnummer | 1242744 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABRBGB |
GTIN | 4063151396909 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 420,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 362,25 g |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
SM-36KS1,50-6,00 - Krympekontakt 1241979
-
SM-36KS6,00-10,00 - Krympekontakt 1241980
-
SM-36KS16,00 - Krympekontakt 1245032
-
SF-20KS0,06-1,00 - Krympekontakt 1241952
-
SF-20KS0,25-2,50 - Krympekontakt 1237431
-
SF-20KS1,50-4,00 - Krympekontakt 1241949
-
SM-Z0077X - Metallbeskyttelseshette 1245442
-
PROT-M40-PW-IT-IP20 - Kunststoffbeskyttelseshette 1577213
Dine fordeler
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Fleksibel i bruk: Forskjellige ledningsdiametere kobles pålitelig til
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo