SACC-MSD-4SC SH PN SCO
-
Datapluggforbinder
1436738
Datapluggforbinder, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, skjermet, Plugg rett M12, koding: D, Fjærkrafttilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm
Produktdetaljer
Generelt | Dette produktet er i samsvar med direktiv PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, versjon 2.00, bestillingsnr.: 2.252, kapittel 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
Monteringsinformasjon | Lederne kan tilkobles både med og uten endehylser |
Produkttype | Rundpluggforbinder (på kabelsiden) |
Sensortype | PROFINET |
Poltall | 4 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | D |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Målskisse |
|
Lengde | 61 mm |
Nøkkelvidde overfalsmutter | 13 mm |
Utvendig mål | |
Utvendig diameter | 4 mm ... 8 mm |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material tetning | NBR |
Materiale i grep | Presstøpt sink, forniklet |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Tilkoblingstverrsnitt | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
Tilkoblingstverrsnitt AWG | 26 ... 20 |
Enkeltledernes avisoleringslengde | 10 mm |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm (M12-mutter) |
0,8 Nm (Plugginnsats med koblingshylse) | |
3 Nm (Trykkmutter med koblingshylse) |
Gjennomgangsmotstand | ≤ 8 mΩ |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 60 V DC |
48 V AC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Tilkobling 1 | |
Byggform hode | Plugg |
Kabelutgang hode | rett |
Gjengetype hode | M12 |
Koding | D |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Enkeltledernes avisoleringslengde | 10 mm |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -40 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
M12 | |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
Standardbetegnelse | Støt, vibrasjoner |
Standarder/forskrifter | EN 50155:2001 |
Artikkelnummer | 1436738 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBFS |
Produktnøkkel | AF2CFN |
GTIN | 4046356435291 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 37,8 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 37,8 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
VS-OE-OE-93B/... - Datakabel 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - Datakabel 1417491
-
VS-OE-OE-93R/... - Datakabel 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - Datakabel 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Datakabel 1402687
-
ALU-SB - Skjermfolie 1404531
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Verktøy 1208445
-
TSD 08 SAC - Momentskrutrekker 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktøy 1657407
Dine fordeler
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Sparer tid takket være installering med SPEEDCON-hurtigkobling
Fjærkrafttilkobling: Pålitelig tilkobling også ved støt og vibrasjoner grunnet høye kontaktkrefter
Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo