RC-0000000C0FZ
-
Hus for rundpluggforbinder
1592790
Hus for rundpluggforbinder, serie: RC, rett, Skrukobling, M23, poltall: 12, kontakttype: Bøssing/stift, Krympetilkobling, Flatpakning, skjermet: ja, veggtykkelse maks.: 2,5 mm, kabeldiameterområde: 2 mm... 10,5 mm, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 4. kvartal 2025 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel. Dette produktet er i ferd med å bli avviklet. Dette produktet kan ikke lenger vurderes for nye prosjekter. Ta kontakt med ansvarlig forhandler for alternativer.