CA-09P1N128008S - Kabelpluggforbinder
1619499

M23, Kabelpluggforbinder, serie: CA, rett, skjermet: ja, SPEEDCON, Poltall: 8+1, Dreieretning: standard, kontakttype: Stift, Loddetilkobling, kabeldiameterområde: 10 mm ... 14,5 mm, koding: N

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelig overføring av signaler
Redusert koblingstid med SPEEDCON-hurtigkobling
Loddetilkobling: Velprøvd tilkoblingsteknikk for forskjellige tråder