RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/4X1/AU/FG - Relemodul
1732905

Relémodul med push-in-tilkobling, består av relesokkel med status-LED, friløpsdiode og holdebøyle, sikkerhetsrelé med tvangsstyrte kontakter i henhold til DIN EN 61810-3, kontaktutførelse: 4 N/O og 2 N/C, inngangsspenning: 24 V DC

Produktdetaljer










Kompatible produkter