PLC-RSC-230UC/21-CID2
-
Relemodul
5607072
PLC-INTERFACE, består av skinnemonterbar basismodul med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 230 V AC / 220 V DC, UL/cUL: Godkjent for bruk i Ex-sone Class I, Div. 2
Produktdetaljer
| Anvendelse | Klasse I, divisjon 2 |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | 2x 107 koblingsforløp |
| Isolasjonsegenskaper: Standarder / bestemmelser | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 12.09.2025 |
| Testspenning (Vikling/kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt) |
| Spoleside | |
| Nominell inngangsspenning UN | 230 V AC |
| 220 V DC | |
| Inngangsspenningsområde | 179,4 V AC/DC ... 264,5 V AC/DC |
| Drivenhetens koblingsegenskaper | monostabil |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 3,2 mA (ved UN = 230 V AC) |
| 3 mA (ved UN = 220 V DC) | |
| Typisk reaksjonstid | 7 ms |
| Typisk løsetid | 15 ms |
| Beskyttelseskobling | Brolikeretter; Brolikeretter |
| Driftsspenningsindikator | LED gul |
| Koble | |
| Kontaktutførelse | 1 vekselkontakt |
| Type koblingskontakt | Enkeltkontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC (Ved spenninger over 250 V (L1, L2, L3) mellom like klemmer til nabomoduler skal skilleplaten PLC-ATP monteres. Potensialbrokobling foretas da med FBST 8-PLC...eller...FBST 500...) |
| Min. koblingsspenning | 12 V AC/DC |
| Varig grensestrøm | 6 A |
| Maks. innkoblingsstrøm | 10 A (4 s) |
| Min. koblingsstrøm | 10 mA |
| Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 140 W (ved 24 V DC) |
| 20 W (ved 48 V DC) | |
| 18 W (ved 60 V DC) | |
| 23 W (ved 110 V DC) | |
| 40 W (ved 220 V DC) | |
| 1500 VA (ved 250 V AC) | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-endehylse) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Relesokkel) | IP20 (Relesokkel) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Merking | CE-samsvar |
| UL, USA | |
| Merking | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| UL, Canada | |
| Merking | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X |
| Standarder / bestemmelser | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 5607072 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BC62 |
| Produktnøkkel | DK6211 |
| GTIN | 4046356683999 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 40,01 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 40,01 g |
| Tolltariffnummer | 85364900 |
| Opprinnelsesland | DE |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkeltlask 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkeltlask 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkeltlask 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkeltlask 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Enkeltlask 2967691
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
UC-TM 6 - Merke for klemmer 0818085
-
UCT-TM 6 - Merke for klemmer 0828736
-
REL-MR- 60DC/21 - Enkeltrelé 2961118
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo