EMG 12-REL/KSR- 24/1
-
Relemodul
2949240
Relemodul, med fastloddet minirelé, kontakt (AgNi): Middels til større effekter, en N/O, inngangsspenning 24 V AC/DC
Produktdetaljer
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
Produkttype | Relemodul |
Driftsmodus | 100 % ED |
Levetid mekanisk | ca. 2x 107 koblingsforløp |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Isolering | Basisisolering |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Status for vedlikehold av data | |
Dato for siste vedlikehold av data | 19.03.2025 |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,55 W |
Testspenning (Vikling/kontakt) | 4 kV (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt) |
Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Merkeisolasjonsspenning | 260 V AC |
Merkestøtspenning | 4 kV |
Spoleside | |
Nominell inngangsspenning UN | 24 V AC/DC |
Inngangsspenningsområde | 19,2 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC (20 °C) |
Drivenhetens koblingsegenskaper | monostabil |
Drivenhet (polaritet) | polarisert |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 21 mA |
Typisk reaksjonstid | 7 ms |
Typisk løsetid | 11 ms |
Beskyttelseskobling | Brolikeretter |
Statusindikator | LED (gul) |
Koble | |
Kontaktutførelse | 1 N/O |
Type koblingskontakt | Enkeltkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi |
Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC |
Min. koblingsspenning | 12 V |
Varig grensestrøm | 6 A |
Maks. innkoblingsstrøm | 8 A |
Min. koblingsstrøm | 100 mA |
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 140 W (24 V DC) |
60 W (48 V DC) | |
45 W (60 V DC) | |
35 W (110 V DC) | |
55 W (220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Bredde | 12 mm |
Høyde | 65,5 mm |
Dybde | 75 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad (Relé) | RT III (Relé) |
Beskyttelsesgrad (Relesokkel) | IP20 (Relesokkel) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 40 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2949240 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BD61 |
Produktnøkkel | DK61C2 |
GTIN | 4017918083748 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 44,42 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 44,42 g |
Tolltariffnummer | 85364190 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 9e91fe4c-af8a-4dc6-8f58-d94cfc5a3367 |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 0,235 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo