COMBI-kobling, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 1, poltall: 9, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farge: grønn/gul-grå
Pluggbare rekkeklemmer
De pluggbare rekkeklemmene COMBI er en spesiell form for hybridklemmer. Klemmene har en standardisert pluggsone på den ene siden og en push-in-, skru-, fjærkraft- eller hurtigkoblingsteknikk på den andre siden. På grunn av kontaktsystemet imøtekommes selv de mest ekstreme vibrasjonskrav. Med de pluggbare rekkeklemmene arbeider du meget raskt når signaler og effekt skal kables opp.
Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 11, poltall: 11, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, farge: grå/grønn-gul
Stikker, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 41 A, poltall: 9, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2- 6 mm2, farge: grå
COMBI-kobling, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 1, poltall: 25, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farge: grå/grønn-gul
COMBI-kobling, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 1, poltall: 25, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farge: grønn/gul-grå
Etasjerekkeklemme, Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes., med potensialforbinder, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 22 A, tilkoblingstype: Fjærkraft-/pluggtilkobling, 1. og 2. etasje tilkobling på venstre side, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. og 2. etasje tilkobling på høyre side, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farge: grå
Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 1, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, farge: oransje
COMBI-kobling, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 1, poltall: 14, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farge: grønn/gul-grå
COMBI-kobling, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 1, poltall: 11, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, farge: grå
Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 19, poltall: 19, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, farge: grønn/gul-grå
Effektiv planlegging med clipx ENGINEER
Engineering-program for automasjonskapbygging
Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen – uansett hvor arbeidet utføres. Du gjør planleggingen raskere ved å bruke smarte grensesnitt til ECAD-programmet ditt og til Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer.
Dine fordeler
- Fritt valg av tilkoblingsteknikk grunnet enhetlig utformet COMBI pluggsone
- En nominell strøm på 41 A og nominell spenning på 1000 V er mulig takket være en sterk pluggkontakt
- Høy sikkerhet takket være fingerberøringssikker utførelse
- Individuelle kodemuligheter gir beskyttelse mot feilplugging
- Full fleksibilitet grunnet selvkonfeksjonerbare plugger
Nye produkter
Pluggbare rekkeklemmer med Push-X
Enkelt å koble til med COMBI og Push-X
De pluggbare rekkeklemmene med COMBI pluggsone og Push-X-tilkobling revolusjonerer kablingen. Øk effektiviteten med enkel kabling i automasjonsskapet ved hjelp av Push-X-tilkoblingen, og koble til feltnivået med prekonfeksjonerte COMBI-plugger.
Viktigste egenskaper
- Tilkoblingsteknikk 1: Push-X-tilkobling
- Tilkoblingsteknikk 2: COMBI-pluggsone
- Nominelt tverrsnitt 2,5 mm²
- Ledertverrsnitt: 0,5 mm² ... 4 mm²
- 20 AWG … 12 AWG (omregnet i henhold til IEC)
- Strøm: 24 A
- Spenning: 800 V
Dine fordeler
- Høy betjeningskomfort for alle ledertyper grunnet innstikksteknikk uten bruk av krefter eller verktøy
- Spesielt rask tilkobling av flertrådede ledere uten endehylser
- Intuitiv tilkobling takket være visuell og haptisk tilbakemelding av tilkoblingspunktet
- Rask frigjøring av lederne takket være låsemekanismen i tilkoblingspunktet
- Full fleksibilitet takket være konfigurerbare og standard COMBI-plugger med opptil 15 poler
Pluggbare rekkeklemmer COMBI
Tilkoblingssystemet COMBI gir en tidsbesparende og modulær oppbygging av applikasjonen. Vesentlig kjennetegn er det enhetlige pluggområdet, som finnes på minst en av sidene til basisklemmene. COMBI-pluggene finnes med hendel-push-in-push-in, fjærkraft-, hurtigkoblings- og skrutilkoblingsteknikk. Med nominelle data opptil 41 A og 1000 V kan tilkoblingssystemet brukes for signal- og effektkabling. Systemet tåler selv meget høye vibrasjonspåkjenninger. Både rekkeklemmene og pluggene er berøringssikre.
Kablingsmuligheter Med tilkoblingssystemet COMBI
Fra automasjonskapet og helt til komplette anlegg, pluggbare løsninger har blitt en uunnværlig del av hverdagen. I den forbindelse gir pluggsystemet COMBI brukerne en helt ubegrenset fleksibilitet. Fra automasjonsskapforsyning, forsyning av komponenter for effekt og styring og helt til rask installering av desentrale anleggsdeler, pluggsystemet COMBI sørger alltid for den perfekte løsningen. Systemet har mange fordeler. Pluggbare komponenter inne i automatikkskapet både installeres og deinstalleres raskt og enkelt. Tilkoblingssystemet kan også kombineres med kabelstrekksystemet CES.
Pluggbart rekkeklemmesystem COMBI
Pluggbare rekkeklemmer
Fra koblingsboksen og helt til komplette anlegg, de pluggbare løsningene har blitt en uunnværlig del av hverdagen. Den pluggbare tilkoblingsteknikken er montert i forskjellige klemmevarianter. Det omfatter blant annet gjennomgangsklemmer, jordingsrekkeklemmer, flerlederklemmer, fleretasjesklemmer, miniklemmer samt måletrafoskillerekkeklemmer. Rekkeklemmene med pluggbar tilkobling er en del av rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete og har derfor standardisert laske-, test- og merketilbehør.
Pluggbare rekkeklemmer med COMBI-plugger
COMBI-plugg
COMBI-pluggene gir deg maksimal fleksibilitet og effektivitet. Med opptil 15 poler og ulike tilkoblingsteknikker som krympe-, hendel-, push-in-, skru- og fjærkrafttilkoblinger er de perfekte for alle bruksområder. I kombinasjon med de pluggbare COMBI-pluggene gir pluggene deg mulighet til å velge både standardiserte og ulike tilkoblingsteknikker i én og samme rekkeklemme.
Det finnes også selvmonterte varianter, som du enkelt kan sette sammen ved hjelp av en konfigurator.
Selvkonfeksjonerbare plugger
Konfigurator for COMBI-plugger, -koblinger og -veggjennomføringer
Med vår konfigurator setter du sammen en individuell løsning. Med konfiguratoren kan du enkelt og intuitivt sette sammen skreddersydde løsninger av de ulike COMBI-pluggene, -koblingene og -veggjennomføringene.
Konfiguratoren gjør det også mulig å integrere passende tilbehør, f.eks. strekkavlastninger, fester eller merkemateriell.
Tilbehør til det pluggbare systemet COMBI
Tilbehør til det pluggbare systemet COMBI
For at de forskjellige pluggene skal kunne integreres optimalt i de forskjellige løsningene, finnes det, i tillegg til det standardiserte CLIPLINE complete-tilbehøret, også valgfritt tilbehør til COMBI-systemet. Dette omfatter følgende tilbehørsartikler:
- Fester for vibrasjonssikker forbindelse
- Strekkavlastninger for lederne
- Kabelhus og knekkbeskyttelseshylser mot knekking av ledere
Tilbehørsartiklene kan kombineres delvis.
Fritthengende kobling med push-in-tilkobling
Fritthengende koblinger
De fritthengende koblingene (PPC...) åpner for enkel forlengelse av ledninger samt enkel implementering av veggjennomføringer. Videre kan koblingene, takket være den integrerte duo-foten, monteres på både NS 15- og NS 35-monteringsskinner. Koblingene er tilgjengelige som både enkeltprodukt og som modulær variant. På samme måte som COMBI-pluggene kan de modulære variantene settes sammen modulært med forskjellige enkeltskiver. Her må man likevel være oppmerksom på at de modulære koblingene ikke består av L-, M- og R-plugger, men bare av ønsket antall L-plugger og et endedeksel.
Veggjennomføring
Veggjennomføringer
Veggjennomganger utformes enkelt og effektivt ved å feste veggjennomføringen SSL til standardkoblingen. Veggjennomføringen skyves inn i åpningen og låses automatisk. Med veggjennomføringene kan fritthengende koblinger SC 2,5 og SC 4 festes trygt i veggåpninger. Veggjennomføringene kan brukes for platetykkelser fra 0,8 til 3 mm. På samme måte som COMBI-pluggene kan også veggjennomføringene settes sammen modulært med forskjellige enkeltskiver.
COMBI-basislist
COMBI-basislist for kretskortet
COMBI-basislisten er en rekkeplasserbar kretskorttilkobling. Pluggbare løsninger realiseres slik gjennomgående med en og samme plugg, fra monteringsskinne til apparat.
Tredimensjonale signalfordelere
Tredimensjonale signalfordelere
Med fireetasjesrekkeklemmene PT 2,5-4L segmenterer du signalene i kontrollerne og anleggsdelene selv der plassen er begrenset. Takket være de forskjellige laskemulighetene innenfor koblingslisten og segmenteringsmulighetene innenfor de konfeksjonerbare, firepolede pluggene kan man sette opp kompakte, tredimensjonale signalfordelere.
Produktbrosjyre for rekkeklemmer
Downloads
Brosjyrer til rekkeklemmene
Ønsker du informasjonsmaterial til våre pluggbare rekkeklemmer? Nedenfor finner du vår produktbrosjyre og kvalitetsbrosjyre til temaet rekkeklemmer.