QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Redundansmodul
2320160
El-nr.: 4502743

Monteringsskinnediodemodul 48 V DC / 2 x 20 A eller 1 x 40 A. Gjennomgående redundans frem til forbruker.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Fleksibel
Robust design
Gjennomgående redundans helt frem til forbrukeren

Ofte stilte spørsmål


Er denne modulen også egnet for seriekobling av strømforsyninger?

Nei, QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 kan også brukes i en seriekobling av strømforsyninger. Korrekt kabling kan beskytte strømforsyningene mot kritisk spenning ved inn- og utkobling, spesielt med kapasitive laster.
MERK:
Ettersom "-" ikke er ... Se mer

Nei, QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 kan også brukes i en seriekobling av strømforsyninger. Korrekt kabling kan beskytte strømforsyningene mot kritisk spenning ved inn- og utkobling, spesielt med kapasitive laster.
MERK:
Ettersom "-" ikke er koblet for å beskytte en seriekrets, er denne enheten ikke klassifisert i henhold til
spesifikasjonen.

Vis mindre

Kan produktet også brukes til å koble fra 110 V strømforsyninger?

Den integrerte beskyttelsen mot transient overspenningsbeskyttelsen hindrer bruk med 110 V spenning. Diodene er imidlertid konstruert for opptil 150 V. Hvis "-" ikke er tilkoblet og føres forbi modulen, kan 110 V-strømforsyninger også kobles fra hver... Se mer

Den integrerte beskyttelsen mot transient overspenningsbeskyttelsen hindrer bruk med 110 V spenning. Diodene er imidlertid konstruert for opptil 150 V. Hvis "-" ikke er tilkoblet og føres forbi modulen, kan 110 V-strømforsyninger også kobles fra hverandre.
MERK:
Ettersom "-" ikke må kobles til for bruk med 110 V spenning, brukes ikke denne enheten i samsvar med spesifikasjonene i denne tilkoblingen.

Vis mindre