RAD-ISM-2400-PIPE-TX-ME-RX-UD
-
Radiosignalmodul
2885854
Enveis, trådløst 2400 MHz-overføringssystem, består av en outdoor-sender (transmitter, Tx) med 12...30 V DC eller 85...250 V AC forsyning, en skinnemonterbar mottaker (receiver, Rx) med 12...30 V DC forsyning og antenner
Produktdetaljer
| Forsyning Mottager | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC -50 % / +25 % (ved UB) |
| Forsyningsspenningsområde | 12 V DC ... 30 V DC |
| Typisk strømopptak | 54 mA |
| Maksimalt strømopptak | 120 mA |
| Forsyning Sender | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC -75 % / +25 % |
| 230 V AC | |
| Forsyningsspenningsområde | 12 V DC ... 30 V DC |
| 85 V AC ... 250 V AC | |
| Typisk strømopptak | 50 mA |
| Maksimalt strømopptak | 65 mA (ved 24 V DC) |
| Digital | |
| Inngangsspenningsområde | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Koblingsterskel 0-signal spenning | maks. 1,5 V DC |
| Koblingsterskel 1-signal spenning | min. 5 V DC |
| Analog | |
| Beskrivelse av inngang | Strøminngang (inngang analog) |
| Inngangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
| Inngangsmotstand strøminngang | < 170 Ω |
| Analog | |
| Beskrivelse av inngang | Spenningsinngang (digital inngang) |
| Digital | |
| Betegnelse utgang | 2x releutgang + 1 x RF-Link |
| Kontaktutførelse | 3 potensialfrie vekselkontakter |
| Kontaktmaterial | Ag, forgylt |
| Maks. koblingsspenning | 30 V AC/DC |
| Varig grensestrøm | 0,5 A |
| Levetid, elektrisk | 8x 105 koblingsforløp ved 0,5 A koblingsstrøm |
| Levetid mekanisk | 1x 107 |
| Analog | |
| Betegnelse utgang | Strømutgang |
| Utgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
| Last / utgangslast strømutgang | 700 Ω (ved UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 14 |
| Skrue | M3 |
| M12-plugg | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling (M12) |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,14 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 0,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 20 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 26 |
| Radio | |
| Retning | Enveis |
| Radio | |
| Retning | Enveis |
| Frekvensområde | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Kanalavstand | 100 kHz |
| Antall kanalgrupper | 9 |
| Antall kanaler pr. gruppe | 63 |
| Sendeeffekt | 10 mW |
| Wireless | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| Bredde | 92 mm |
| Høyde | 98 mm |
| Dybde | 340 mm |
| Material (Hus) | Polyamid |
| Aluminium | |
| PBT |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP20 | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Mottaker) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -4 °F ... 149 °F |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Sender) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -4 °F ... 149 °F |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex nL IIC T4 |
| Merk | Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen! |
| IECEx | |
| Merking | Ex nL IIC T4 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I overensstemmelse med R&TTE-direktiv 1999/5/EU |
| Artikkelnummer | 2885854 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Produktnøkkel | DNC652 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 959,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 959,1 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Trusted Wireless-radiosignalteknikk med frekvenshoppmetode
Ingen parametrisering eller programmering nødvendig
Lisensfritt 2,4 GHz ISM-bånd
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo