RAD-ISM-2400-ME-TX-PIPE-RX-UD - Radiosignalmodul
2885896

Enveis, trådløst 2400 MHz-overføringssystem, består av en skinnemonterbar sender (transmitter, Tx) med 12...30 V DC forsyning, en outdoor-mottaker (receiver, Rx) med 12...30 V DC eller 85...250 V AC forsyning og antenner

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Trusted Wireless-radiosignalteknikk med frekvenshoppmetode
Ingen parametrisering eller programmering nødvendig
Lisensfritt 2,4 GHz ISM-bånd