RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS
-
Radiosignalmodul
2867872
Radiosignaltransceiver (sender og mottaker) med RS-232, RS-485/RS-422-grensesnitt og bussfot, for bruk av I/O-tilleggsmoduler, for 2 400 MHz ISM-bånd
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,76 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Forsyningsspenningsområde | 12 V DC ... 30 V DC |
| Typisk strømopptak | 70 mA |
| Maksimalt strømopptak | 115 mA |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 14 |
| Skrue | M3 |
| Seriell: RS-232 | |
| Overføringshastighet | 0,3 ...115,2 kBit/s |
| Tilkoblingstype | D-SUB-9-bøssing |
| Dataformat/koding | Asynkron |
| Dataflytkontroll/protokoll | RTS/CTS |
| Pakkestørrelse | 32 / 98 / 240 Bytes |
| Seriell: RS-485/RS-422 | |
| Datahastighet | 300 ... 57,6 kBit/s |
| Tilkoblingstype | Pluggbar skruklemme COMBICON |
| Radio | |
| Retning | Toveis |
| Frekvens | 2400 MHz |
| Frekvensområde | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Kanalavstand | 1 MHz |
| Antall kanalgrupper | 3 |
| Antall kanaler pr. gruppe | 27 |
| Sendeeffekt | 100 mW (innstillbar) |
| Wireless | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| Bredde | 22,5 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Material (Hus) | Polyamid |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex nL IIC |
| Merk | Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen! |
| IECEx | |
| Merking | Ex nL IIC T4 |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I overensstemmelse med R&TTE-direktiv 1999/5/EU |
| Monteringsinformasjon | på standardskinne NS 35 i henhold til EN 60715 |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2867872 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | DNC652 |
| Produktnøkkel | DNC652 |
| GTIN | 4017918965419 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 239,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 239,6 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenne 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenne 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Antennekabel 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Antennekabel 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Antennekabel 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Antennekabel 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Antennekabel 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Antennesplitter 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Antennesplitter 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Værbeskyttelsesbånd 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspenningsvern 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Overspenningsvern 2800023
-
RAD-ISM-2400-DATA-CONFIG-KIT - Konfigurasjonssett 2885838
-
RAD-LINK-LIC- 8 - Lisens 2885964
-
RAD-LINK-LIC- 15 - Lisens 2885977
-
RAD-LINK-LIC- 25 - Lisens 2885980
-
RAD-LINK-LIC-100 - Lisens 2885993
-
RAD-LINK-LIC-255 - Lisens 2886002
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Overspenningsvern 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Overspenningsvern 2818876
-
RAD-ISM-TW-PB-GATEWAY - Radiosignalmodul 2917366
-
RAD-IN-4A-I - Tilleggsmodul 2867115
-
RAD-OUT-4A-I - Tilleggsmodul 2867128
-
RAD-IN-8D - Tilleggsmodul 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - Tilleggsmodul 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Tilleggsmodul 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - Tilleggsmodul 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - Tilleggsmodul 2885236
Dine fordeler
Konfigurering via programvare RAD-Link
Trusted Wireless-radiosignalteknikk med frekvenshoppmetode
Kan konfigureres som MODBUS-slave
Sendeeffekt opptil 100 mW (innstillbar)
Opptil åtte I/O-tilleggsmoduler kan kobles til via bussfot
Maskenettverk med opptil 254 repeatere/slaver
Lisensfritt 2,4 GHz ISM-bånd
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo